ENS51 61 - Round belt pulleys ?¡è Double type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F8-Pulley / Idler
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f8/ens51_61.prj},{NB=ENS51-A140-R5.1-P5},{CODE=ENS51},{TYPE=shuanglian},{MAT=A5052},{SUR=True-color anodic oxidation of sprayed fine sand},{A=140},{R=5.1},{P=5},{PPOOL=[5:20/1]},{PTOL=H7},{S=12},{D=35},{D1=142},{D2=130},{L=34},{V=5},{M=5},{MPOOL=M5},{ATTA=M5x4},{PD=10},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
R
[mm]
PTOL
P tolerance
ⁿ/ₐ
S
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
V
[mm]
M
Coarse thread
[mm]
ATTA
Accessory set screw
ⁿ/ₐ
PD
Applicable belt diameter
[mm]
ENS51-A15-R1.1-P3
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
15
1.1
H7
4
12
17
13
14
3
3
M3x3
2
ENS51-A20-R1.1-P4
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
20
1.1
H7
4
17
22
18
14
3
3
M3x3
2
ENS51-A30-R1.1-P4
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
30
1.1
H7
4
21
32
28
14
3
3
M3x3
2
ENS51-A20-R1.6-P3
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
20
1.6
H7
5
17
22
17
16
3
3
M3x3
3
ENS51-A30-R1.6-P5
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
30
1.6
H7
5
21
32
27
16
3
3
M3x3
3
ENS51-A40-R1.6-P5
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
40
1.6
H7
5
21
42
37
16
3
3
M3x3
3
ENS51-A45-R1.6-P5
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
45
1.6
H7
5
31
47
42
16
3
3
M3x3
3
ENS51-A23-R2.1-P5
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
23
2.1
H7
6
21
25
19
18
3
3
M3x3
4
ENS51-A28-R2.1-P5
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
28
2.1
H7
6
21
30
24
18
3
3
M3x3
4
ENS51-A30-R2.1-P5
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
30
2.1
H7
6
21
32
26
18
3
3
M3x3
4
ENS51-A40-R2.1-P5
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
40
2.1
H7
6
21
42
36
18
3
3
M3x3
4
ENS51-A45-R2.1-P5
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
45
2.1
H7
6
26
47
41
20
4
4
M4x3
4
ENS51-A48-R2.1-P5
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
48
2.1
H7
6
31
50
44
20
4
4
M4x3
4
ENS51-A28-R2.6-P5
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
28
2.6
H7
7
21
30
23
20
4
3
M3x3
5
ENS51-A40-R2.6-P5
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
40
2.6
H7
7
31
42
35
22
4
4
M4x3
5
ENS51-A50-R2.6-P5
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
50
2.6
H7
7
31
52
45
22
4
4
M4x3
5
ENS51-A28-R3.1-P5
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
28
3.1
H7
8
23
30
22
22
3
3
M3x3
6
ENS51-A38-R3.1-P5
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
38
3.1
H7
8
31
40
32
24
4
4
M4x3
6
ENS51-A48-R3.1-P5
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
48
3.1
H7
8
31
50
42
24
4
4
M4x3
6
ENS51-A50-R3.1-P5
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
50
3.1
H7
8
31
52
44
24
4
4
M4x3
6
ENS51-A60-R3.1-P5
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
60
3.1
H7
8
31
62
54
24
4
4
M4x3
6
ENS51-A75-R3.1-P5
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
75
3.1
H7
8
31
77
69
24
4
4
M4x3
6
ENS51-A100-R3.1-P5
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
100
3.1
H7
8
31
102
94
24
4
4
M4x3
6
ENS51-A50-R4.1-P5
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
50
4.1
H7
10
31
52
42
30
5
5
M5x3
8
ENS51-A60-R4.1-P5
ENS51
Double type
A5052
True-color anodic oxidati...
60
4.1
H7
10
31
62
52
30
5
5
M5x3
8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성