NBL71 77 - Polyurethane shock-absorbing material / with metal gasket cover type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/nbl71_77.prj},{NB=NBL72-D12-L10},{CODE=NBL72},{TYPE=with metal gasket cover type},{MAT1=Ether polyurethane},{MAT2=SUS304},{HRD=Shore A95},{COLOR=natural color},{D=12},{L=10},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (Polyurethane)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (washer)
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
COLOR
color
ⁿ/ₐ
M
M (applicable screws)
ⁿ/ₐ
V
d
[mm]
D1
d2
[mm]
HH
h
[mm]
NBL71-D12-L10
NBL71
with metal gasket cover t...
Ether polyurethane
SUS304
Shore A90
black
M3
6.0
11.0
3
NBL72-D12-L10
NBL72
with metal gasket cover t...
Ether polyurethane
SUS304
Shore A95
natural color
M3
6.0
11.0
3
NBL76-D12-L10
NBL76
with metal gasket cover t...
Lipid polyurethane
SUS304
Shore A50
natural color
M3
6.0
11.0
3
NBL77-D12-L10
NBL77
with metal gasket cover t...
Lipid polyurethane
SUS304
Shore A70
natural color
M3
6.0
11.0
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성