NHE53 J-NHE53 - Silicone shock absorber, external threaded plate
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/nhe53_j-nhe53.prj},{NB=NHE53-1812-M4-005},{CODE=NHE53},{TYPE=Externally threaded fixing plate, tapered},{TL=Standard type},{MAT1=Domestic silicone},{MAT2=SUS304},{SP=1812},{SPPOOL='1812','2517','3022'},{RL=005},{SAC=2 nuts 2 spring pads stainless steel},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
TL
Thread length
ⁿ/ₐ
MAT1
Rubber body material
ⁿ/ₐ
MAT2
Metal parts material
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
UL
Use load
ⁿ/ₐ
UF
usage frequency
ⁿ/ₐ
SAC
Standard accessories
ⁿ/ₐ
NHE53-1812-M4-005
NHE53
Externally threaded fixin...
Standard type
Domestic silicone
SUS304
4
18
12
12
11
15
40
24
4
4
30
4.9-7.84(0.50-0.80)
23-
2 nuts 2 spring pads stai...
J-NHE53-1812-M4-005
J-NHE53
Externally threaded fixin...
Standard type
Imported silicone
SUS304
4
18
12
12
11
15
40
24
4
4
30
4.9-7.84(0.50-0.80)
23-
2 nuts 2 spring pads stai...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성