NHF19 - Rubber shock absorber, internal thread fixing plate
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/nhf19.prj},{NB=NHF19-2527-M6},{CODE=NHF19},{TYPE=Internal thread fixing plate, economical, waist type},{MAT1=natural rubber},{MAT2=S45C},{HRD=Shore A60},{SUR=Galvanized},{SP=2527},{M=6},{D1=25},{D2=20},{H1=27},{H2=21.0},{TT=3.5},{TT1=2.5},{L2=6},{W1=56},{W2=25},{E=8.5},{F=6.5},{P=42},{R=7.0},{ZR=310(32)},{ZB=88-160(9-16)},{ZT=110(110)},{XR=59(6)},{RI=0.22},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Rubber body material
ⁿ/ₐ
MAT2
Metal parts material
ⁿ/ₐ
HRD
Rubber hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SP
specification
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
TT
t
[mm]
TT1
t1
[mm]
L2
L2(min)
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
ZR
Z direction allowable load
ⁿ/ₐ
ZB
Z direction standard load
ⁿ/ₐ
ZT
Z direction spring constant
ⁿ/ₐ
XR
X direction allowable load
ⁿ/ₐ
RI
Rigid
ⁿ/ₐ
NHF19-2015-M6
NHF19
Internal thread fixing pl...
natural rubber
S45C
Shore A60
Galvanized
2015
6
20
15
15
10.5
2.5
2.0
6
49
20
8.5
6.5
36
280(29)
98-160(10-16)
180(180)
69(7)
0.18
NHF19-2020-M6
NHF19
Internal thread fixing pl...
natural rubber
S45C
Shore A60
Galvanized
2020
6
20
15
20
15.5
2.5
2.0
6
49
20
8.5
6.5
36
180(18)
59-98(6-10)
80(90)
49(5)
0.22
NHF19-2518-M6
NHF19
Internal thread fixing pl...
natural rubber
S45C
Shore A60
Galvanized
2518
6
25
20
18
12.0
3.5
2.5
6
56
25
8.5
6.5
42
580(59)
147-280(15-29)
220(220)
98(10)
0.19
NHF19-2527-M6
NHF19
Internal thread fixing pl...
natural rubber
S45C
Shore A60
Galvanized
2527
6
25
20
27
21.0
3.5
2.5
6
56
25
8.5
6.5
42
310(32)
88-160(9-16)
110(110)
59(6)
0.22
NHF19-3018-M8
NHF19
Internal thread fixing pl...
natural rubber
S45C
Shore A60
Galvanized
3018
8
30
25
18
12.0
3.5
2.5
8
62
30
8.5
6.5
48
1700(170)
415-830(43-85)
610(620)
250(25)
0.15
NHF19-3026-M8
NHF19
Internal thread fixing pl...
natural rubber
S45C
Shore A60
Galvanized
3026
8
30
25
26
20.0
3.5
2.5
8
62
30
8.5
6.5
48
760(77)
196-370(20-38)
180(180)
150(15)
0.22
NHF19-3526-M8
NHF19
Internal thread fixing pl...
natural rubber
S45C
Shore A60
Galvanized
3526
8
35
30
26
20.0
3.5
2.5
8
69
35
8.5
6.5
53
1100(110)
275-550(28-56)
250(260)
260(27)
0.24
NHF19-4025-M8
NHF19
Internal thread fixing pl...
natural rubber
S45C
Shore A60
Galvanized
4025
8
40
34
25
19.0
3.5
2.5
8
76
40
11.0
9.0
60
1420(145)
363-700(37-71)
340(350)
320(33)
0.23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성