HAW31 39 - handle/Embossed handle/Small diameter
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/haw31_39.prj},{NB=HAW34-M3-D8},{CODE=HAW34},{TYPE=Small diameter No steps},{TYPE1=Internal thread type},{MAT=SUS303},{SUR=-},{M=3},{MPOOL=3,4,5,6,8,10},{D=8},{L=0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAW31-M3-D5-L6
HAW31
Small diameter No steps
External thread type
1215MS
Chrome-plated polishing
6
2.5
0.0
0.01
HAW32-M3-D5-L6
HAW32
Small diameter No steps
External thread type
SUS303
Drawing
6
2.5
0.0
0.01
HAW33-M3-D8
HAW33
Small diameter No steps
Internal thread type
1215MS
Chrome-plated polishing
6
2.5
3.0
0.01
HAW34-M3-D8
HAW34
Small diameter No steps
Internal thread type
SUS303
-
6
2.5
3.0
0.01
HAW36-M3-D8-L6
HAW36
Small diameter With steps
External thread type
1215MS
Chrome-plated polishing
6
2.5
7.5
0.01
HAW37-M3-D8-L6
HAW37
Small diameter With steps
External thread type
SUS303
Drawing
6
2.5
7.5
0.01
HAW38-M3-D8
HAW38
Small diameter With steps
Internal thread type
1215MS
Chrome-plated polishing
6
2.5
7.5
0.01
HAW39-M3-D8
HAW39
Small diameter With steps
Internal thread type
SUS303
-
6
2.5
7.5
0.01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성