HFT71 73 75 77 - Stainless steel dish hinge, long shaft type, short shaft type, left side insertion type, right side insertion type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hft71_73_75_77_asmtab.prj},{NB=HFT73-113},{CODE=HFT73},{TYPE=czx·ycbcx},{MAT=SUS304},{SUR=-},{SP=113},{A=80},{B=113},{A1=47},{B1=43},{L1=56},{H=12.2},{T=3},{D=10.6},{DD=6.5},{DD1=6},{FZ=40},{WEI=0.266},{LINK=web},{PPATH=hft71_73_75_77/assem/hft71_73_75_77_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SP
specification
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
L1
L1 long axis type
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
D1
[mm]
FZ
load
[kg]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFT71-41
HFT71
Long axis type · left sid...
SUS304
-
41
36
41
21
25
19
9.2
2
8.6
5.5
5
9
0.034
HFT71-48
HFT71
Long axis type · left sid...
SUS304
-
48
48
48
32
30
22
9.2
2
8.6
5.5
5
12
0.049
HFT71-59
HFT71
Long axis type · left sid...
SUS304
-
59
62
59
42
37
29
12.2
3
10.6
6.5
6
25
0.111
HFT71-70
HFT71
Long axis type · left sid...
SUS304
-
70
80
70
47
43
34
12.2
3
10.6
6.5
6
30
0.162
HFT71-66
HFT71
Long axis type · left sid...
SUS304
-
66
36
66
21
25
31
9.2
2
8.6
5.5
5
11
0.055
HFT71-78
HFT71
Long axis type · left sid...
SUS304
-
78
48
78
32
30
37
9.2
2
8.6
5.5
5
15
0.080
HFT71-96
HFT71
Long axis type · left sid...
SUS304
-
96
62
96
42
37
47
12.2
3
10.6
6.5
6
38
0.185
HFT71-113
HFT71
Long axis type · left sid...
SUS304
-
113
80
113
47
43
56
12.2
3
10.6
6.5
6
40
0.266
HFT73-41
HFT73
Long axis type · right si...
SUS304
-
41
36
41
21
25
19
9.2
2
8.6
5.5
5
9
0.034
HFT73-48
HFT73
Long axis type · right si...
SUS304
-
48
48
48
32
30
22
9.2
2
8.6
5.5
5
12
0.049
HFT73-59
HFT73
Long axis type · right si...
SUS304
-
59
62
59
42
37
29
12.2
3
10.6
6.5
6
25
0.111
HFT73-70
HFT73
Long axis type · right si...
SUS304
-
70
80
70
47
43
34
12.2
3
10.6
6.5
6
30
0.162
HFT73-66
HFT73
Long axis type · right si...
SUS304
-
66
36
66
21
25
31
9.2
2
8.6
5.5
5
11
0.055
HFT73-78
HFT73
Long axis type · right si...
SUS304
-
78
48
78
32
30
37
9.2
2
8.6
5.5
5
15
0.080
HFT73-96
HFT73
Long axis type · right si...
SUS304
-
96
62
96
42
37
47
12.2
3
10.6
6.5
6
38
0.185
HFT73-113
HFT73
Long axis type · right si...
SUS304
-
113
80
113
47
43
56
12.2
3
10.6
6.5
6
40
0.266
HFT75-41
HFT75
Short-axis type
SUS304
-
41
36
41
21
25
14
9.2
2
8.6
5.5
5
9
0.034
HFT75-48
HFT75
Short-axis type
SUS304
-
48
48
48
32
30
17
9.2
2
8.6
5.5
5
12
0.049
HFT75-59
HFT75
Short-axis type
SUS304
-
59
62
59
42
37
24
12.2
3
10.6
6.5
6
25
0.111
HFT75-70
HFT75
Short-axis type
SUS304
-
70
80
70
47
43
29
12.2
3
10.6
6.5
6
30
0.162
HFT75-66
HFT75
Short-axis type
SUS304
-
66
36
66
21
25
26
9.2
2
8.6
5.5
5
11
0.055
HFT75-78
HFT75
Short-axis type
SUS304
-
78
48
78
32
30
32
9.2
2
8.6
5.5
5
15
0.080
HFT75-96
HFT75
Short-axis type
SUS304
-
96
62
96
42
37
42
12.2
3
10.6
6.5
6
38
0.185
HFT75-113
HFT75
Short-axis type
SUS304
-
113
80
113
47
43
51
12.2
3
10.6
6.5
6
40
0.266
HFT77-41
HFT77
Short-axis type
SUS304
-
41
36
41
21
25
14
9.2
2
8.6
5.5
5
9
0.034
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성