IDE11 - Industrial slide rail (single piece)/Single slider / four slider/Special for low drive power industrial slide rail
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/ide11.prj},{NB=IDE11-d10},{CODE=IDE11},{TYPE=Monorail slider},{TYPE1=Cylindrical sliding film belt roller},{MAT=ZDC},{SUR=---},{DD=10},{APPLY=IDE24},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TYPE1
type1
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
DD1
d1
ⁿ/ₐ
STA
Static load
ⁿ/ₐ
MAX
Maximum dynamic load (km)
[10(N)]
MAX1
Maximum dynamic load (km)
[100(N)]
MAX2
Maximum dynamic load (km)
[200(N)]
MAX3
Maximum dynamic load (km)
[max N.m/s]
CKZL
Reference weight
ⁿ/ₐ
APPLY
Applicable slide rail code
ⁿ/ₐ
IDE11-d10
IDE11
Monorail slider
Cylindrical sliding film ...
ZDC
---
35
22
31
6.5
26.5
19
16
M6
350
350
125
70
50
0.115
IDE24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성