IDE81 - Industrial slide rail (single piece)/Concave slide rail. Low installation type/Plane sliding membrane (medium load type)
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/ide81.prj},{NB=IDE81-7-L25},{CODE=IDE81},{TYPE=Low installation type},{TYPE1=Concave slide},{MAT=AIMgSi0.5},{SUR=Natural color hard anodizing},{PHHKGG=7},{PHHKGGPOOL=7,9,12,15},{L=25},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TYPE1
type1
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
P
[mm]
E
min.
[mm]
E1
max.
[mm]
F
min.
[mm]
F1
max.
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
D1
[mm]
AA
a
[mm]
BB
b
[mm]
LLYY
ly
[mm4]
LLZZ
lz
[mm4]
WBBYY
Wby
[mm3]
WBBZZ
Wbz
[mm3]
CKZL
Reference weight
[kg/m]
IDE81-7-L25
IDE81
Low installation type
Concave slide
AIMgSi0.5
Natural color hard anodiz...
15
5
12.0
5
12.0
5.5
3.7
M2
7
8.0
131
90
32.0
29
0.08
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성