IDE87 - Industrial slide (single piece)/circular slide. Low driving force/Cylindrical sliding membrane belt roller (heavy load type)
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/ide87.prj},{NB=IDE87-10-40-L160},{CODE=IDE87},{TYPE=Low driving force},{TYPE1=Circular slide},{MAT=A6061},{SUR=Natural color hard anodizing},{PHHKGG=10},{PHHKGGPOOL=10,16,20},{ZXJ=40},{L=160},{P=120},{E=20},{E1=79.5},{F=20},{F1=79.5},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TYPE1
type1
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
H
[mm]
DDAA
da
[mm]
DDII
di
[mm]
AA
a
[mm]
A1
[mm]
BB
b
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
HH2
h2
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
AA1
a1
[mm]
P
[mm]
E
min.
ⁿ/ₐ
E1
max.
ⁿ/ₐ
F
min.
ⁿ/ₐ
F1
max.
ⁿ/ₐ
D1
Applicable bolt
ⁿ/ₐ
LLYY
ly
[mm4]
LLZZ
lz
[mm4]
WBBYY
Wby
[mm3]
WBBZZ
Wbz
[mm3]
CKZL
Reference weight
[kg/m]
N
Number of mounting holes
ⁿ/ₐ
IDE87-10-40-L160
IDE87
Low driving force
Circular slide
A6061
Natural color hard anodiz...
18
10
--
40
16.5
40
5.5
5.5
9
30
20
--
120
20
79.5
20
79.5
M6
91000
5100
360
590
1.0
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성