XAG56 - Oval handle ??¡§¡§ Exterior type ??¡§¡§ C type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/xag56.prj},{NB=XAG56-L120},{CODE=XAG56},{TYPE=Cxing},{MAT=PF},{YANSE=heise},{L=120},{B=21},{H=60},{L1=141},{A=32},{DD=8.5},{DD1=13.5},{HH=7},{HH1=8.5},{CKZL=0.12},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
YANSE
colour
ⁿ/ₐ
L
Slide length
[mm]
B
[mm]
H
h
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
D1-gas source processing component
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
H1-lens
[mm]
CKZL
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAG56-L90
XAG56
Type C
PF
black
90
21
50
111
32
6.5
10.5
7
6.5
0.09
XAG56-L114
XAG56
Type C
PF
black
114
21
50
135
32
6.5
10.5
7
6.5
0.11
XAG56-L120
XAG56
Type C
PF
black
120
21
60
141
32
8.5
13.5
7
8.5
0.12
XAG56-L140
XAG56
Type C
PF
black
140
21
60
161
32
8.5
13.5
7
8.5
0.13
XAG56-L160
XAG56
Type C
PF
black
160
21
60
181
32
8.5
13.5
7
8.5
0.15
XAG56-L180
XAG56
Type C
PF
black
180
21
60
201
32
8.5
13.5
7
8.5
0.16
XAG56-L200
XAG56
Type C
PF
black
200
21
60
221
32
8.5
13.5
7
8.5
0.18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성