J-CPB01 02 - Cost-effective casters
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpb01_02_asmtab.prj},{NB=J-CPB01-D75-SA},{CODE=J-CPB01},{TYPE1=Flat event type},{MAT1=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{CODE1=SA},{CODE1POOL='SA'},{BEA=Sleeve},{D=75},{H=92},{A=70},{B=42},{C=56},{E=28},{DD=6.3},{R=68},{NA=-},{SA=40},{LINK=Webxxx},{PPATH=j-cpb01_02/assem/j-cpb01_02_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket brake form
ⁿ/ₐ
MAT2
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
NA
Allowable load
[kg]
SA
Allowable load
[kg]
WEI
weight
[kg]
J-CPB01-D38-NA
J-CPB01
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
nylon
white
Bushing
38
50
18
46
38
36
28
5.3
32
28
-
0.08
J-CPB01-D50-NA
J-CPB01
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
nylon
white
Bushing
50
65
20
59
47
46
35
6.5
41
60
50
0.16
J-CPB01-D75-SA
J-CPB01
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
Artificial glue
gray
Bushing
75
92
20
70
42
56
28
6.3
68
-
40
0.21
J-CPB02-D38-NA
J-CPB02
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Hardware side brake
nylon
white
Bushing
38
50
18
46
38
36
28
5.3
32
28
-
0.09
J-CPB02-D50-NA
J-CPB02
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Hardware side brake
nylon
white
Bushing
50
65
20
59
47
46
35
6.5
41
60
50
0.18
J-CPB02-D75-SA
J-CPB02
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Hardware side brake
Artificial glue
gray
Bushing
75
92
20
70
42
56
28
6.3
68
-
40
0.23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성