J-CTA01 - Casters
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cta01_asmtab.prj},{NB=J-CTA01-D75A-UJ},{CODE=J-CTA01},{TYPE1=Fixed},{MAT1=Q235A},{SUR=duxin},{BRA=-},{CODE1=UJ},{CODE1POOL='UJ'},{BEA=shuangzhou},{D=75A},{D0=75},{H=100},{F=32},{A=95},{B=71.0},{C=63},{E=40},{DD=9.5},{RXZ=120},{RD=-},{UJ=0.53},{TT=2.0},{D1=16},{LINK=webxxx},{D2=55},{D3=20},{L=35},{PPATH=j-cta01/assem/j-cta01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket brake form
ⁿ/ₐ
MAT2
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D0
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
A
Shoulder type
[mm]
B
B (common size. white)
[mm]
C
[mm]
E
E (black)
[mm]
DD
d
[mm]
RXZ
Allowable load (kg)
[kg]
RD
cankaozhongliang RD
[kg]
UJ
cankaozhongliang UJ
[kg]
J-CTA01-D50-RD
J-CTA01
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
rubber
yellow
Bushing
50
50
65
20
58
42.5
45
25
6.5
50
0.1
-
J-CTA01-D65-RD
J-CTA01
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
rubber
yellow
Bushing
65
65
85
23
70
47.0
55
28
8.8
50
0.24
-
J-CTA01-D75-RD
J-CTA01
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
rubber
yellow
Bushing
75
75
93
23
70
47.0
55
28
8.8
60
0.39
-
J-CTA01-D75A-UJ
J-CTA01
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
Polyurethane
blue
Double bearing
75A
75
100
32
95
71.0
63
40
9.5
120
-
0.53
J-CTA01-D100-RD
J-CTA01
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
rubber
yellow
Bushing
100
100
144
32
115
80.0
80
45
11.0
100
1.08
1.17
J-CTA01-D130-RD
J-CTA01
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
rubber
yellow
Bushing
130
130
177
38
138
90.0
100
56
11.0
180
1.67
1.83
J-CTA01-D150-RD
J-CTA01
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
rubber
yellow
Bushing
150
150
198
42
138
90.0
100
56
11.0
200
1.95
2.15
J-CTA01-D200-UJ
J-CTA01
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
Polyurethane
blue
Double bearing
200
200
250
42
152
100.0
112
63
11.0
370
-
3.53
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성