LMKP LUU - Flanged linear motion ball
YTP
Flanged Linear Motion Ball
Double Wide Pilot Square Flanged Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/flanged_linear_motion_ball/double_wide_pilot_square_flanged_type/lmkp_luu.prj},{NB=LMKP6LUU},{MODEL=LMKP6LUU},{BALLS=4},{WEIGHT=25.00},{DR=6},{DRTOLERANCE= 0 -0.01},{D=12},{DTOLERANCE= 0 -0.013},{L=35},{LTOLERANCE= 0 -0.3},{I=5},{D1=28.0},{K=22},{H=5},{PCD=20},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=33},{CO=54},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=-},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MODEL
Model NO.
ⁿ/ₐ
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
[mm]
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
ⁿ/ₐ
D
OUTER DIAMETER
[mm]
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
L
LENGTH
[mm]
LTOLERANCE
LENGTH
ⁿ/ₐ
I
[mm]
D1
FLRNGE
[mm]
K
FLRNGE
[mm]
H
FLRNGE
[mm]
PCD
FLRNGE
[mm]
DD1
HOLE FOR ATTACHMENT
[mm]
DD2
HOLE FOR ATTACHMENT
[mm]
HH
HOLE FOR ATTACHMENT h
[mm]
SE
SOUAR- ENESS
ⁿ/ₐ
RR
ECCEN- TIRICITY
ⁿ/ₐ
C
BASIC LOAD RATING C
[kgf]
CO
BASIC LOAD RATING Co
[kgf]
PS
Production standards
ⁿ/ₐ
MAT1
Outer coving material
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
Outer coving hardness
[HRC]
SURFACESS1
Outer coving surface
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball material
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
Ball hardness
[HRC]
MAT3
Holder material
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
Holder orking temperature
[°C]
SKELETON
Seals skeleton
ⁿ/ₐ
MAT4
Seals material
ⁿ/ₐ
LMKP6LUU
LMKP6LUU
4
25.00
6
0 -0.01
12
0 -0.013
35
0 -0.3
5
28.0
22
5
20
3.5
6.0
3.1
0.015
0.015
33
54
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKP8LUU
LMKP8LUU
4
43.00
8
0 -0.01
15
0 -0.013
45
0 -0.3
5
32.0
25
5
24
3.5
6.0
3.1
0.015
0.015
44
80
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKP10LUU
LMKP10LUU
4
78.00
10
0 -0.01
19
0 -0.016
55
0 -0.3
6
40.0
30
6
29
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
60
112
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKP12LUU
LMKP12LUU
4
90.00
12
0 -0.01
21
0 -0.016
57
0 -0.3
6
42.0
32
6
32
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKP13LUU
LMKP13LUU
4
108.00
13
0 -0.01
23
0 -0.016
61
0 -0.3
6
43.0
34
6
33
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKP16LUU
LMKP16LUU
5
165.00
16
0 -0.01
28
0 -0.016
70
0 -0.3
6
48.0
37
6
38
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
126
240
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKP20LUU
LMKP20LUU
5
225.00
20
0 -0.012
32
0 -0.019
80
0 -0.3
8
54.0
42
8
43
5.5
9.0
5.1
0.015
0.015
143
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKP25LUU
LMKP25LUU
6
500.00
25
0 -0.012
40
0 -0.019
112
0 -0.4
8
62.0
50
8
51
5.5
9.0
5.1
0.02
0.02
159
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKP30LUU
LMKP30LUU
6
590.00
30
0 -0.012
45
0 -0.019
123
0 -0.4
10
74.0
58
10
60
6.6
11.0
6.1
0.02
0.02
254
560
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKP35LUU
LMKP35LUU
6
930.00
35
0 -0.015
52
0 -0.022
135
0 -0.4
10
82.0
64
10
67
6.6
11.0
6.1
0.02
0.02
270
640
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKP40LUU
LMKP40LUU
6
1380.00
40
0 -0.015
60
0 -0.022
151
0 -0.4
13
96.0
75
13
78
9.0
14.0
8.1
0.025
0.025
350
820
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKP50LUU
LMKP50LUU
6
3400.00
50
0 -0.015
80
0 -0.022
192
0 -0.4
13
116.0
92
13
98
9.0
14.0
8.1
0.025
0.025
620
1622
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKP60LUU
LMKP60LUU
6
4060.00
60
0 -0.020
90
0 -0.025
209
0 -0.4
18
134.0
106
18
112
11.0
17.5
10.8
0.025
0.025
770
2040
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성