LMK M - Flanged linear motion ball
YTP
Flanged Linear Motion Ball
Square Flanged Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/flanged_linear_motion_ball/square_flanged_type/lmk_m.prj},{NB=LMK6M},{MODEL=LMK6M},{BALLS=4},{WEIGHT=18.00},{DR=6},{DRTOLERANCE=0 -0.009},{D=12},{DTOLERANCE= 0 -0.011},{L=19},{LTOLERANCE=0 -0.20},{D1=28.0},{K=22},{H=5},{PCD=20},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{SE=0.012},{RR=0.012},{C=21},{CO=27},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=-},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=08F},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=-},{DC=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MODEL
Model NO.
ⁿ/ₐ
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
[mm]
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
ⁿ/ₐ
D
OUTER DIAMETER
[mm]
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
L
LENGTH
[mm]
LTOLERANCE
LENGTH
ⁿ/ₐ
D1
FLRNGE
[mm]
K
FLRNGE
[mm]
H
FLRNGE
[mm]
PCD
FLRNGE
[mm]
DD1
HOLE FOR ATTACHMENT
[mm]
DD2
HOLE FOR ATTACHMENT
[mm]
HH
HOLE FOR ATTACHMENT h
[mm]
SE
SOUAR- ENESS
ⁿ/ₐ
RR
ECCEN- TIRICITY
ⁿ/ₐ
C
BASIC LOAD RATING C
[kgf]
CO
BASIC LOAD RATING Co
[kgf]
PS
Production standards
ⁿ/ₐ
MAT1
Outer coving material
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
Outer coving hardness
[HRC]
SURFACESS1
Outer coving surface
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball material
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
Ball hardness
[HRC]
MAT3
Holder material
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
Holder orking temperature
[°C]
SKELETON
Seals skeleton
ⁿ/ₐ
MAT4
Seals material
ⁿ/ₐ
LMK6M
LMK6M
4
18.00
6
0 -0.009
12
0 -0.011
19
0 -0.20
28.0
22
5
20
3.5
6.0
3.1
0.012
0.012
21
27
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
08F
-20~80
65Mn
-
LMK8M
LMK8M
4
29.00
8
0 -0.009
15
0 -0.011
24
0 -0.20
32.0
25
5
24
3.5
6.0
3.1
0.012
0.012
28
40
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
-
LMK10M
LMK10M
4
52.00
10
0 -0.009
19
0 -0.013
29
0 -0.20
40.0
30
6
29
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
38
56
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
-
LMK12M
LMK12M
4
57.00
12
0 -0.009
21
0 -0.013
30
0 -0.20
42.0
32
6
32
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
52
80
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
-
LMK13M
LMK13M
4
72.00
13
0 -0.009
23
0 -0.013
32
0 -0.20
43.0
34
6
33
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
52
80
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
-
LMK16M
LMK16M
5
104.00
16
0 -0.009
28
0 -0.013
37
0 -0.20
48.0
37
6
38
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
79
120
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
-
LMK20M
LMK20M
5
145.00
20
0 -0.010
32
0 -0.016
42
0 -0.20
54.0
42
8
43
5.5
9.0
5.1
0.015
0.015
90
140
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
-
LMK25M
LMK25M
6
300.00
25
0 -0.010
40
0 -0.016
59
0 -0.30
62.0
50
8
51
5.5
9.0
5.1
0.015
0.015
100
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
-
LMK30M
LMK30M
6
375.00
30
0 -0.010
45
0 -0.016
64
0 -0.30
74.0
58
10
60
6.6
11.0
6.1
0.015
0.015
160
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
-
LMK35M
LMK35M
6
560.00
35
0 -0.012
52
0 -0.019
70
0 -0.30
82.0
64
10
67
6.6
11.0
6.1
0.020
0.020
170
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
-
LMK40M
LMK40M
6
880.00
40
0 -0.012
60
0 -0.019
80
0 -0.30
96.0
75
13
78
9.0
14.0
8.1
0.020
0.020
220
410
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
-
LMK50M
LMK50M
6
2000.00
50
0 -0.012
80
0 -0.019
100
0 -0.30
116.0
92
13
98
9.0
14.0
8.1
0.020
0.020
390
810
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성