LM-NUU - Linear motion ball bearing series
YTP
Linear Motion Ball Bearing Series
Narrow Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/linear_motion_ball_bearing_series/short_type/lm_nuu.prj},{NB=LM12NUU},{MODEL=LM12NUU},{BALLS=4},{WEIGHT=28.60},{DR=12},{DRTOLERANCE= 0 -0.009},{D=21},{DTOLERANCE= 0 -0.013},{L=25},{LTOLERANCE= 0 -0.20},{R=1.2},{D1=20.2},{RR=0.012},{C=31.7},{CO=40.7},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
Model NO.
ⁿ/ₐ
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
[mm]
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
D
OUTER DIAMETER
[mm]
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
L
LENGTH L
[mm]
LTOLERANCE
LENGTH TOLERANCE
ⁿ/ₐ
R
LOCKING GROOVE R
[mm]
D1
LOCKING GROOVE D1
[mm]
RR
ECCEN- TIRICITY
ⁿ/ₐ
C
BASIC LOAD RATING C
[kgf]
CO
BASIC LOAD RATING Co
[kgf]
PS
Production standards
ⁿ/ₐ
MAT1
Outer coving material
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
Outer coving hardness
[HRC]
SURFACESS1
Outer coving surface
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball material
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
Ball hardness
[HRC]
MAT3
Holder material
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
Holder orking temperature
[°C]
SKELETON
Seals skeleton
ⁿ/ₐ
MAT4
Seals material
ⁿ/ₐ
LM6NUU
LM6NUU
4
6.60
6
0 -0.009
12
0 -0.011
16
0 -0.20
1.0
11.4
0.012
11.3
15.5
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM8NUU
LM8NUU
4
14.70
8
0 -0.009
15
0 -0.011
20
0 -0.20
1.0
14.4
0.012
15.5
22.6
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM10NUU
LM10NUU
4
26.10
10
0 -0.009
19
0 -0.013
25
0 -0.20
1.2
18.2
0.012
25.4
35.9
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM12NUU
LM12NUU
4
28.60
12
0 -0.009
21
0 -0.013
25
0 -0.20
1.2
20.2
0.012
31.7
40.7
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM13NUU
LM13NUU
4
36.30
13
0 -0.009
23
0 -0.013
25
0 -0.20
1.2
22.2
0.012
32
41.3
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM16NUU
LM16NUU
5
60.00
16
0 -0.009
28
0 -0.013
30
0 -0.20
1.5
27.0
0.012
58.2
72.4
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM20NUU
LM20NUU
5
81.60
20
0 -0.010
32
0 -0.016
35
0 -0.20
1.5
31.0
0.015
77.7
103.4
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM25NUU
LM25NUU
6
165.00
25
0 -0.010
40
0 -0.016
45
0 -0.30
1.5
39.0
0.015
86.2
153.2
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM30NUU
LM30NUU
6
185.00
30
0 -0.010
45
0 -0.016
50
0 -0.30
1.5
44.0
0.015
112
198.5
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성