카탈로그: Zanatta Romeo Officine meccaniche
생성됨: 27.04.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Zanatta Romeo Officine meccaniche
108 F - Rack quality 8 straight toothing drilled and milled surfaces
Zanatta Romeo Officine meccaniche
Standard racks
Helical toothing
Quality 8 helical
Powered by
CAD모델 선택
{zanatta/standard/denti_elicoidali/qualita8eli/eli_q8_fori.prj},{NB=CRAA 108 049 200 F},{CODICE=108 049 200 F},{MAT=CRAA},{MODULO=5},{L=2000.00},{L1=17.4},{Z=120},{B=49},{H=49},{HO=44},{S=3},{A=62.5},{INF=125},{FC=18},{HF=12},{D2=14},{D3=20},{T=13},{A1=37.50},{IS=1925.00},{D1=11.7},{PE=0.078},{W=33.85},{TXT=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODULO
Module
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HO
Ho
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
INF
If
ⁿ/ₐ
FC
Total No. Of Holes (Pin pre Holes included)
ⁿ/ₐ
HF
Hf
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
IS
Is
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
PE
Pe/1000mm
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
CRAA 108 024 050 F
108 024 050 F
2
500.00
8.5
75
24
24
22
2
62.5
125
6
8
7
11
7
31.70
436.60
5.7
0.060
2.10
CRAA 108 024 100 F
108 024 100 F
2
1000.00
8.5
150
24
24
22
2
62.5
125
10
8
7
11
7
31.70
936.60
5.7
0.060
4.15
CRAA 108 024 200 F
108 024 200 F
2
2000.00
8.5
300
24
24
22
2
62.5
125
18
8
7
11
7
31.70
1936.60
5.7
0.078
8.30
CRAA 108 029 050 F
108 029 050 F
3
500.00
10.3
50
29
29
26
2
62.5
125
6
9
10
15
9
35.00
430.00
7.7
0.060
3.00
CRAA 108 029 100 F
108 029 100 F
3
1000.00
10.3
100
29
29
26
2
62.5
125
10
9
10
15
9
35.00
930.00
7.7
0.060
5.95
CRAA 108 029 200 F
108 029 200 F
3
2000.00
10.3
200
29
29
26
2
62.5
125
18
9
10
15
9
35.00
1930.00
7.7
0.078
11.85
CRAA 108 029 300 F
108 029 300 F
3
3000.00
10.3
300
29
29
26
2
62.5
125
26
9
10
15
9
35.00
2930.00
7.7
0.230
17.80
CRAA 108 039 050 F
108 039 050 F
4
506.67
13.8
38
39
39
35
3
62.5
125
6
12
10
15
9
33.30
433.00
7.7
0.060
5.45
CRAA 108 039 100 F
108 039 100 F
4
1000.00
13.8
75
39
39
35
3
62.5
125
10
12
10
15
9
33.30
933.40
7.7
0.060
10.75
CRAA 108 039 200 F
108 039 200 F
4
2000.00
13.8
150
39
39
35
3
62.5
125
18
12
10
15
9
33.30
1933.40
7.7
0.078
21.45
CRAA 108 039 300 F
108 039 300 F
4
3000.00
13.8
225
39
39
35
3
62.5
125
26
12
10
15
9
33.30
2933.40
7.7
0.230
32.15
CRAA 108 049 100 F
108 049 100 F
5
1000.00
17.4
60
49
49
44
3
62.5
125
10
12
14
20
13
37.50
925.00
11.7
0.060
16.95
CRAA 108 049 200 F
108 049 200 F
5
2000.00
17.4
120
49
49
44
3
62.5
125
18
12
14
20
13
37.50
1925.00
11.7
0.078
33.85
CRAA 108 049 300 F
108 049 300 F
5
3000.00
17.4
180
49
49
44
3
62.5
125
26
12
14
20
13
37.50
2925.00
11.7
0.230
50.80
CRAA 108 059 100 F
108 059 100 F
6
1000.00
20.9
50
59
59
53
3
62.5
125
10
16
18
26
17
37.50
925.00
15.7
0.060
24.55
CRAA 108 059 200 F
108 059 200 F
6
2000.00
20.9
100
59
59
53
3
62.5
125
18
16
18
26
17
37.50
1925.00
15.7
0.078
49.10
CRAA 108 059 300 F
108 059 300 F
6
3000.00
20.9
150
59
59
53
3
62.5
125
26
16
18
26
17
37.50
2925.00
15.7
0.230
73.65
CRAA 108 078 100 F
108 078 100 F
8
960.00
27.7
36
78
78
70
3
60.0
120
10
25
22
33
21
120.00
720.00
19.7
0.060
41.15
CRAA 108 078 200 F
108 078 200 F
8
1920.00
27.7
72
78
78
70
3
60.0
120
18
25
22
33
21
120.00
1680.00
19.7
0.078
82.30
CRAA 108 078 300 F
108 078 300 F
8
3000.00
27.7
112
78
78
70
3
60.0
120
27
25
22
33
21
120.00
2760.00
19.7
0.230
128.60
CRAA 108 098 100 F
108 098 100 F
10
1000.00
34.8
30
98
98
88
3
62.5
125
10
32
33
48
32
125.00
750.00
19.7
0.060
67.70
CRAA 108 098 200 F
108 098 200 F
10
2000.00
34.8
60
98
98
88
3
62.5
125
18
32
33
48
32
125.00
1750.00
19.7
0.078
135.40
CRAA 108 098 300 F
108 098 300 F
10
3000.00
34.8
90
98
98
88
3
62.5
125
26
32
33
48
32
125.00
2750.00
19.7
0.230
203.10
CRAA 108 118 100 F
108 118 100 F
12
1000.00
41.9
25
118
118
106
3
40.0
125
10
40
39
58
38
102.50
795.00
19.7
0.060
98.20
CRAA 108 118 200 F
108 118 200 F
12
2000.00
41.9
50
118
118
106
3
40.0
125
18
40
39
58
38
102.50
1795.00
19.7
0.078
196.40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성