피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
slovenčina
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Zimmer Group
생성됨: 15.05.2014
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Zimmer Group
miniHK manual clamp - miniature
Zimmer Group
Linear technology
Clamping and Braking Elements
Product tree
Manuelle Klemmelemente
Powered by
CAD모델 선택
{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/produktbaum/manuelle/minihk.prj},{NB=HK1500M-THKRSR-RSR..N-15},{SORTIERUNG=3},{KLEMTYP=miniHK},{ARTIKEL=HK1500M},{TABELLE=30.00},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=HK1500M},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Anweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=THK},{SCHIENTYP=RSR},{GROESSE=15},{WAGENTYP=RSR..N},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=180},{RICHT=von oben},{OW=15.00},{OWM=12.70},{D=16.0},{X=16.0},{T=MIN},{A=32.0},{B=20.0},{BMAX=20.0},{C=5.0},{CC=5.0},{E=11.0},{ANZUGSMOMENT=0.75},{A1=25.0},{A2=14.00},{A3=2.00},{A4=0.00},{B1=14.0},{B2=3.00},{G=M3},{GG=3},{DK=12},{DK1=4.50},{H=4.0},{H1=8.05},{BN=15.5},{HN=6.2},{DB=9.0},{ABSD=2.15},{SELEKTION=MINIHK},{ZZC=J}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTELLNUM
item number clamping element
ⁿ/ₐ
ADAPTERPLA
item number distance plate
ⁿ/ₐ
VERFUEGBARKEIT
availability
ⁿ/ₐ
SCHIENHERS
guide rail manufacturer
ⁿ/ₐ
SCHIENTYP
type of guide rail
ⁿ/ₐ
GROESSE
size
ⁿ/ₐ
WAGENTYP
type of carriage
ⁿ/ₐ
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ⁿ/ₐ
HALTEKRAFT
holding force
[N]
RICHT
installation way
ⁿ/ₐ
OW
Klemmbreite
[mm]
OWM
Clamping width min.
[mm]
D
fastening surface/rail base
[mm]
X
fastening surface/rail base without adapting plate
[mm]
T
thickness of distance plate
[mm]
A
width
[mm]
B
casing length
[mm]
C
clearance
[mm]
E
casing height
[mm]
ANZUGSMOMENT
fastening torque
[N*m]
A1
fixing holes/width
[mm]
A2
clamping head length
[mm]
B1
mounting holes/length
[mm]
B2
mounting holes/length
[mm]
G
fastening screw thread
[mm]
DK
clamping head diameter
[mm]
H
depth of the fastening screw thread
[mm]
H1
clamping head / casing bottom
[mm]
Manuelles Klemmelement
HK0500M
standard
40
from above
5.00
12.0
14.0
4.5
0.07
8.0
5.00
10.0
2.00
M2
4
4.5
3.40
Manuelles Klemmelement
HK0500MW
standard
40
from above
10.00
9.50
17.0
14.0
4.5
0.07
13.0
5.00
10.0
2.00
M2
4
4.5
3.40
Manuelles Klemmelement
HK0700M
standard
65
from above
7.00
6.30
17.0
12.0
6.0
0.11
12.0
7.00
8.0
2.00
M2
6
2.5
4.30
Manuelles Klemmelement
HK0700MW
standard
65
from above
14.00
13.00
25.0
12.0
6.0
0.11
19.0
6.65
8.0
2.00
M2
6
6.0
4.30
Manuelles Klemmelement
HK0900M
standard
100
from above
9.00
7.44
20.0
17.0
7.3
0.17
15.0
9.00
11.0
3.00
M3
8
3.0
5.35
Manuelles Klemmelement
HK0900MW
standard
100
from above
18.00
16.00
30.0
17.0
7.8
0.17
23.0
9.00
11.0
3.00
M3
8
3.0
5.85
Manuelles Klemmelement
HK1200M
standard
150
from above
12.00
9.64
27.0
19.0
9.5
0.35
20.0
10.00
13.0
3.00
M3
10
3.6
7.15
Manuelles Klemmelement
HK1200MW
standard
150
from above
24.00
22.00
40.0
19.0
10.0
0.35
30.0
10.00
13.0
3.00
M3
10
3.5
7.65
Manuelles Klemmelement
HK1500M
standard
180
from above
15.00
12.70
32.0
20.0
11.0
0.75
25.0
14.00
14.0
3.00
M3
12
4.0
8.05
Manuelles Klemmelement
HK1500MW
standard
180
from above
42.00
39.60
60.0
22.0
11.5
0.75
45.0
14.00
15.0
3.50
M4
12
4.5
8.55
Manuelles Klemmelement
HK1510MW
standard
180
from above
30.00
48.0
22.0
11.5
0.75
35.0
14.00
14.5
3.75
M4
12
4.0
8.55
Manuelles Klemmelement
HK2000M
standard
220
from above
20.00
17.30
46.0
26.0
15.0
1.30
38.0
14.00
19.0
3.50
M4
14
6.0
9.60
Manuelles Klemmelement
HK2500M
standard
300
from above
23.00
48.0
35.0
20.0
2.50
35.0
16.00
24.0
5.50
M6
16
7.0
14.90
Manuelles Klemmelement
HK0500M
standard
CPC
MR-M(MRU-M)
5
MR-ML
ja
40
from above
5.00
6.0
6.0
12.0
14.0
1.5
4.5
0.07
8.0
5.00
10.0
2.00
M2
4
4.5
3.40
Manuelles Klemmelement
HK0500M
standard
CPC
MR-M(MRU-M)
5
MR-MN
ja
40
from above
5.00
6.0
6.0
12.0
14.0
1.5
4.5
0.07
8.0
5.00
10.0
2.00
M2
4
4.5
3.40
Manuelles Klemmelement
HK0500M
standard
HepcoMotion
MLG
5
MLG..C
ja
40
from above
5.00
6.0
6.0
12.0
14.0
1.5
4.5
0.07
8.0
5.00
10.0
2.00
M2
4
4.5
3.40
Manuelles Klemmelement
HK0500M
standard
HepcoMotion
MLG
5
MLG..N
ja
40
from above
5.00
6.0
6.0
12.0
14.0
1.5
4.5
0.07
8.0
5.00
10.0
2.00
M2
4
4.5
3.40
Manuelles Klemmelement
HK0500M
standard
IKO
LWL
5
LWLC..B
ja
40
from above
5.00
6.0
6.0
12.0
14.0
1.5
4.5
0.07
8.0
5.00
10.0
2.00
M2
4
4.5
3.40
Manuelles Klemmelement
HK0500M
standard
IKO
LWL
5
LWLC..N
ja
40
from above
5.00
6.0
6.0
12.0
14.0
1.5
4.5
0.07
8.0
5.00
10.0
2.00
M2
4
4.5
3.40
Manuelles Klemmelement
HK0500M
standard
IKO
LWL
5
LWL..B
ja
40
from above
5.00
6.0
6.0
12.0
14.0
1.5
4.5
0.07
8.0
5.00
10.0
2.00
M2
4
4.5
3.40
Manuelles Klemmelement
HK0500M
standard
IKO
LWL
5
LWL..N
ja
40
from above
5.00
6.0
6.0
12.0
14.0
1.5
4.5
0.07
8.0
5.00
10.0
2.00
M2
4
4.5
3.40
Manuelles Klemmelement
HK0500M
standard
IKO
ML
5
MLC
ja
40
from above
5.00
6.0
6.0
12.0
14.0
1.5
4.5
0.07
8.0
5.00
10.0
2.00
M2
4
4.5
3.40
Manuelles Klemmelement
HK0500M
standard
IKO
ML
5
ML
ja
40
from above
5.00
6.0
6.0
12.0
14.0
1.5
4.5
0.07
8.0
5.00
10.0
2.00
M2
4
4.5
3.40
Manuelles Klemmelement
HK0500M
standard
MISUMI
STZL (Miniature)
5(6)
SEB
ja
40
from above
5.00
6.0
6.0
12.0
14.0
1.5
4.5
0.07
8.0
5.00
10.0
2.00
M2
4
4.5
3.40
Manuelles Klemmelement
HK0500M
standard
MISUMI
STZL (Miniature)
5(6)
SELB
ja
40
from above
5.00
6.0
6.0
12.0
14.0
1.5
4.5
0.07
8.0
5.00
10.0
2.00
M2
4
4.5
3.40
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성