您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 6900-2 Z3 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with waved spring washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-2 Z3 Z - Pozidriv SEMS screws with waved spring washer
Powered by
CAD模型選擇
{art/mz/kombischrauben/din_6900_2_z3_z/din_6900_2_z3_z_a2k.prj},{NB=ART 25825 - DIN 6900-2 Z3 Z M4x12.0 mm steel4.8 ZP},{ARTNR=25825},{D=4.0},{P=0.700},{L=12},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=9},{K=3.1},{H2=1.7},{H2MIN=0.5},{M=4.300},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-2 Z3 Z},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=4.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Pozi},{DINSCHEIBE=DIN 6904 - Federscheibe ähnl. DIN 137 B (Z3)},{ISO=},{ANTRIEB=Pozidriv PZ2},{ANTRIEB1=PZ2},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-2-z3-kombischrauben-pozidriv-kreuzschlitz-mit-federscheibe/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H2MIN
min.
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 45534 - DIN 6900-2...
45534
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
5
5
7
2.0
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45535 - DIN 6900-2...
45535
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
6
5
7
2.0
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45536 - DIN 6900-2...
45536
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
8
5
7
2.0
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45537 - DIN 6900-2...
45537
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
10
5
7
2.0
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45538 - DIN 6900-2...
45538
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
12
5
7
2.0
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45539 - DIN 6900-2...
45539
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
16
5
7
2.0
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 34142 - DIN 6900-2...
34142
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
5
6
8
2.4
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25817 - DIN 6900-2...
25817
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
6
6
8
2.4
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25818 - DIN 6900-2...
25818
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
8
6
8
2.4
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25819 - DIN 6900-2...
25819
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
10
6
8
2.4
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25820 - DIN 6900-2...
25820
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
12
6
8
2.4
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25821 - DIN 6900-2...
25821
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
16
6
8
2.4
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 43353 - DIN 6900-2...
43353
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
20
6
8
2.4
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25822 - DIN 6900-2...
25822
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
6
8
9
3.1
1.7
0.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 25823 - DIN 6900-2...
25823
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
8
8
9
3.1
1.7
0.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 25824 - DIN 6900-2...
25824
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
10
8
9
3.1
1.7
0.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 25825 - DIN 6900-2...
25825
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
12
8
9
3.1
1.7
0.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 25826 - DIN 6900-2...
25826
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
16
8
9
3.1
1.7
0.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 25827 - DIN 6900-2...
25827
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
20
8
9
3.1
1.7
0.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 43437 - DIN 6900-2...
43437
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
25
8
9
3.1
1.7
0.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 43438 - DIN 6900-2...
43438
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
30
8
9
3.1
1.7
0.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 45540 - DIN 6900-2...
45540
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
5.0
0.800
8
10
11
3.8
1.8
0.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 45541 - DIN 6900-2...
45541
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
5.0
0.800
10
10
11
3.8
1.8
0.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 25828 - DIN 6900-2...
25828
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
5.0
0.800
12
10
11
3.8
1.8
0.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 25829 - DIN 6900-2...
25829
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
5.0
0.800
16
10
11
3.8
1.8
0.5
Pozidriv PZ2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 6900-3 Z4 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with split loc...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
Lift Advanced HF - Lift Advanced HF
Hettich
28.06.2024
AYF_001HC_HH_HY - Y-bearing square flanged units
SKF
13.06.2024
TAM01_02 - Hexagon socket head combination screws
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
V.2W - SPRING LOCK WASHERS DIN127B Inox A2 / S.S 304 ou Inox A4 / S.S 316
FG INOX
25.04.2023
Etaseco M Vertical - Canned motor seal-less cooling circuit pump with carbo...
KSB
06.02.2024
DANAÏS MTII CL.150 with MR reducers - High performance valve with plastomer...
KSB
11.04.2024
DIN 6900-5 Z9 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with conical sprin...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-2 Z3-1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with waved sprin...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4-1 Z stainless steel A2 plain - Pozidriv SEMS screws with spli...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
PH Hydraulic Cylinders - PowerMaster Low Pressure Hydraulic PHT
Aventics
13.07.2022
DIN 6900-1 Z1 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with flat washe...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4-1 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with split l...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
E Standard
Accurate Inc.
31.01.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表