피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
A08.01 Form A - Cable clip metal
IMS UNIVERSAL Fastening elements
A - Fixing of cables, pipes and hoses
A08 Cable clip metal
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/a/a08_kabelklemme_metall/a08_01_form_a.prj},{NB=IMS 1606547A KABELKLEMME FI 7,9 - 8,3 MM PHO IMP(7.93.6)},{V=92},{CNSORDERNO=1606547A },{FORM=a08_01_form_a.jpg},{ARTCODE=KABELKLEMME FI 7,9 - 8,3 MM PHO IMP},{A=7.9},{AX=[7.90:8.30]},{BD=3.60},{BDX=[3.60:4.40]},{B=12.75},{S=0.50},{CNSMASSEXACT=2.11},{CNSMATNO= CK 67},{CNSOBFL=PHO IMP},{VERS=1},{CNSORDERNOOLD=1606547A }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
AX
[mm]
BDX
Thickness
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material code
ⁿ/ₐ
CNSOBFL
Surface
ⁿ/ₐ
IMS 160060150/KABELKLEMME...
160060150
CABLE CLIP Ø 3,0 MM METAL...
[2.90:3.10]
[0.50:2.50]
12.00
0.30
0.84
CK 67
MKB SI
IMS 160008260/KABELKLEMME...
160008260
CABLE CLIP Ø 3,0 - 7,0 MM...
[3.00:7.00]
[1.70:1.90]
15.00
0.40
1.88
CK 67
VZ MATT
IMS 16000826A/KABELKLEMME...
16000826A
CABLE CLIP Ø 3,0 - 7,0 MM...
[3.00:7.00]
[1.70:1.90]
15.00
0.40
1.85
CK 67
VZ FL PASS
IMS 16000826C/KABELKLEMME...
16000826C
CABLE CLIP Ø 3,0 - 7,0 MM...
[3.00:7.00]
[1.70:1.90]
15.00
0.40
1.78
CK 67
MKB SI GZ
IMS 160060690/KABELKLEMME...
160060690
CABLE CLIP Ø 3,5 - 4,5 MM...
[3.50:4.50]
[0.70:1.00]
13.00
0.40
1.60
CK 67
VZ
IMS 160063370/KABELKLEMME...
160063370
CABLE CLIP Ø 3,5 - 4,5 MM...
[3.50:4.50]
[2.00:3.00]
12.75
0.40
1.65
CK 67
VZ FL PASS
IMS 1606337A /KABELKLEMME...
1606337A
CABLE CLIP Ø 3,5 - 4,5 MM...
[3.50:4.50]
[2.00:3.00]
12.75
0.40
1.61
CK 67
MKB SW
IMS 16060710 /KABELKLEMME...
16060710
CABLE CLIP Ø 3,8 - 4,2 MM...
[3.80:4.20]
[6.30:6.50]
12.50
0.55
2.02
CK 67
PHO IMP
IMS 160007880/KABELKLEMME...
160007880
CABLE CLIP 2 X Ø 4,0 MM M...
[4.00]
[0.75:1.25]
12.75
0.40
1.54
CK 67
MKB SI
IMS 16000788A/KABELKLEMME...
16000788A
CABLE CLIP 2 X Ø 4,0 MM M...
[4.00]
[0.75:1.25]
12.75
0.40
1.55
CK 67
MKB SI GZ
IMS 160001650/KABELKLEMME...
160001650
CABLE CLIP 2 X Ø 4,0 MM Z...
[4.00]
[1.50:2.00]
13.00
0.40
1.58
CK 67
VZ FL PASS
IMS 160006330/KABELKLEMME...
160006330
CABLE CLIP Ø 5,0 MM ZINC-...
[5.00]
[0.75:1.00]
13.00
0.40
1.55
CK 67
VZ FL PASS
IMS 1600633A /KABELKLEMME...
1600633A
CABLE CLIP Ø 5,0 MM METAL...
[5.00]
[0.75:1.00]
13.00
0.40
1.60
CK 67
MKB SI GZ
IMS 160066460/KABELKLEMME...
160066460
CABLE CLIP 2 X Ø 5,0 MM Z...
[5.00]
[2.50:3.00]
15.00
0.40
2.14
CK 67
VZ FL PASS
IMS 160045120/KABELKLEMME...
160045120
CABLE CLIP 2 X Ø 4,0 MM M...
[5.00]
[3.50:6.00]
15.00
0.40
2.17
CK 67
MKB SI
IMS 160074500/KABELKLEMME...
160074500
CABLE CLIP Ø 5,2 - 5,7 MM...
[5.20:5.70]
[3.50:4.10]
13.00
0.30
0.91
CK 67
MKB SI GZ
IMS 160005070/KABELKLEMME...
160005070
CABLE CLIP Ø 5,7 - 7,0 MM...
[5.70:7.00]
[0.70:2.10]
12.00
0.40
1.44
CK 67
PHO
IMS 160006120/KABELKLEMME...
160006120
CABLE CLIP 2 X Ø 5,8 - 6,...
[5.80:6.20]
[3.25:4.20]
15.00
0.40
2.18
CK 67
MKB SI
IMS 160009460/KABELKLEMME...
160009460
CABLE CLIP 2 X Ø 5,8 - 6,...
[5.80:6.20]
[0.75:1.25]
15.00
0.40
2.08
CK 67
VZ FL PASS
IMS 160063690/KABELKLEMME...
160063690
CABLE CLIP
[5.90:6.10]
[0.75:1.25]
15.00
0.40
2.03
CK 67
PHO IMP
IMS 160064470/KABELKLEMME...
160064470
CABLE CLIP PHOSPHATED MET...
[6.00]
[0.75:1.25]
15.00
0.40
2.41
CK 67
MKB SW
IMS 160061880/KABELKLEMME...
160061880
CABLE CLIP 2 X Ø 5,8 - 6,...
[5.80:6.20]
[0.75:1.50]
12.75
0.40
1.37
CK 67
VZ FL PASS
IMS 1606188A /KABELKLEMME...
1606188A
CABLE CLIP 2 X Ø 5,8 - 6,...
[5.80:6.20]
[0.75:1.50]
12.75
0.40
1.32
CK 67
MKB SI GZ
IMS 160060360/KABELKLEMME...
160060360
CABLE CLIP Ø6,0 MM ZINC-P...
[6.00]
[1.75:2.25]
13.00
0.40
1.53
CK 67
VZ FL PASS
IMS 16072940 /KABELKLEMME...
16072940
CABLE CLIP Ø6,0 MM ZINC-P...
[6.00]
[2.70:3.30]
13.00
0.30
1.08
CK 67
VZ FL PASS
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
A08.01 Form B - Cable clip metal
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A09.02 - Pipe holder metal
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A09.01 Form 1 - Pipe holder metal
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
E01.02 Form 2 - Hole plug
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A09.01 Form 2 - Pipe holder metal
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A02.04 Form 2 - Special cable strip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A14.01 Form 3 - Laying aid plastic
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A06.01 Form 1 - Clip for cable strip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
P34 (Metric) - Piston Seal - Series 234 (Metric)
System Seals
19.10.2020
P35 (Metric) - Heavy-Duty, Four-Piece Piston Seal - Series 235 (Metric)
System Seals
19.10.2020
G90R (Imperial) - High-Strength Composite Guide Band - Series 890, Rod (Imp...
System Seals
19.10.2020
W01 (Imperial) - Dirt Wiper - Series 301 (Imperial)
System Seals
19.10.2020
W09 (Imperial) - Dirt Wiper - Series 309 (Imperial)
System Seals
19.10.2020
W24 (Imperial) - Heavy Duty "Rambo" Snap-In Wiper - Series 324 (Imperial)
System Seals
19.10.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성