카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
A12.02 - Hose clamp
IMS UNIVERSAL Fastening elements
A - Fixing of cables, pipes and hoses
A12 Y-Clamp
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/a/a12_y-schelle/a12_02.prj},{NB=IMS 270077160 SCHLAUCHSCHELLE FI 19,0 MM VZ(18.3)},{CNSORDERNO=270077160},{ARTCODE=SCHLAUCHSCHELLE FI 19,0 MM VZ},{A=18.30},{AX=[18.30:20.20]},{B=12.00},{C=-},{D=-},{S=1.30},{CNSMASSEXACT=6.83},{CNSMATNO=M},{CNSOBFL=VZ},{CNSORDERNOOLD=27077160}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
AX
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
[g]
CNSMATNO
Werkstoffnummer
ⁿ/ₐ
CNSOBFL
Oberfläche
ⁿ/ₐ
IMS 270077140 / SCHLAUCHS...
270077140
SCHLAUCHSCHELLE Ø 15,0 MM...
[14.70:16.50]
12.00
0.80
3.41
M
ZINC-PLATED
IMS 270077150 / SCHLAUCHS...
270077150
SCHLAUCHSCHELLE Ø 16,0 MM...
[15.70:17.50]
12.00
0.80
4.17
M
ZINC-PLATED
IMS 270077160 / SCHLAUCHS...
270077160
SCHLAUCHSCHELLE Ø 19,0 MM...
[18.30:20.20]
12.00
1.30
6.83
M
ZINC-PLATED
IMS 270077170 / SCHLAUCHS...
270077170
SCHLAUCHSCHELLE Ø 23,0 MM...
[22.30:24.70]
12.00
1.30
8.69
M
ZINC-PLATED
IMS 270077180 / SCHLAUCHS...
270077180
SCHLAUCHSCHELLE Ø 25,0 MM...
[24.00:26.80]
12.00
1.30
9.57
M
ZINC-PLATED
IMS 270077130 / SCHLAUCHS...
270077130
SCHLAUCHSCHELLE Ø 27,0 MM...
[26.00:29.20]
10.00
1.70
9.15
M
ZINC-PLATED
IMS 270077190 / SCHLAUCHS...
270077190
SCHLAUCHSCHELLE Ø 28,0 MM...
[27.00:30.20]
12.00
1.70
12.63
M
ZINC-PLATED
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성