您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AAVAM,AAVSAM,AAVPM,AAVSPM - 两端台阶外螺纹型/台阶型/台阶带扳手槽型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
01-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/a/dxz60-2.prj},{NB=AAVSAM30-25-F5-B0-P19-M8-T5-S0-Q19-N8-SC0},{CODE=AAVSAM},{TYPE=liang duan tai jie wai luo wen xing},{TYPE1=dai ban shou cao xing},{DGC=g6},{MAT=SUS440C.},{HRD=gao ping cui hou},{SUR=-},{D=30},{L=25},{F=5},{T=5},{B=0},{S=0},{P=19.0},{Q=19.0},{M=8},{N=8},{SC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
DGC
D 公差
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GD6
公差等级
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L1
ℓ1
[mm]
C
[mm]
AAVAM4-25-F5-B0-P3.5-M3-T...
AAVAM
两端台阶外螺纹型
标准型
g6
相当于SUJ2
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
4
-0.004/-0.012
0
0
0.2
AAVAM5-25-F5-B0-P4-M3-T5-...
AAVAM
两端台阶外螺纹型
标准型
g6
相当于SUJ2
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
5
-0.004/-0.012
0
0
0.2
AAVAM6-25-F5-B0-P4.5-M3-T...
AAVAM
两端台阶外螺纹型
标准型
g6
相当于SUJ2
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
6
-0.004/-0.012
5
8
0.5
AAVAM8-25-F5-B0-P5.5-M3-T...
AAVAM
两端台阶外螺纹型
标准型
g6
相当于SUJ2
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
8
-0.005/-0.014
7
8
0.5
AAVAM10-25-F5-B0-P7-M4-T5...
AAVAM
两端台阶外螺纹型
标准型
g6
相当于SUJ2
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
10
-0.005/-0.014
8
8
0.5
AAVAM12-25-F5-B0-P8.5-M5-...
AAVAM
两端台阶外螺纹型
标准型
g6
相当于SUJ2
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
12
-0.006/-0.017
10
10
0.5
AAVAM13-25-F5-B0-P9-M5-T5...
AAVAM
两端台阶外螺纹型
标准型
g6
相当于SUJ2
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
13
-0.006/-0.017
11
10
0.5
AAVAM15-25-F5-B0-P10-M5-T...
AAVAM
两端台阶外螺纹型
标准型
g6
相当于SUJ2
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
15
-0.006/-0.017
13
10
0.5
AAVAM16-25-F5-B0-P10.5-M5...
AAVAM
两端台阶外螺纹型
标准型
g6
相当于SUJ2
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
16
-0.006/-0.017
14
10
0.5
AAVAM18-25-F5-B0-P11.5-M5...
AAVAM
两端台阶外螺纹型
标准型
g6
相当于SUJ2
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
18
-0.006/-0.017
16
10
0.5
AAVAM20-25-F5-B0-P13-M6-T...
AAVAM
两端台阶外螺纹型
标准型
g6
相当于SUJ2
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
20
-0.007/-0.020
17
10
1.0
AAVAM25-25-F5-B0-P16.5-M8...
AAVAM
两端台阶外螺纹型
标准型
g6
相当于SUJ2
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
25
-0.007/-0.020
22
10
1.0
AAVAM30-25-F5-B0-P19-M8-T...
AAVAM
两端台阶外螺纹型
标准型
g6
相当于SUJ2
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
30
-0.007/-0.020
27
15
1.0
AAVSAM6-25-F5-B0-P4.5-M3-...
AAVSAM
两端台阶外螺纹型
带扳手槽型
g6
SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
6
-0.004/-0.012
5
8
0.5
AAVSAM8-25-F5-B0-P5.5-M3-...
AAVSAM
两端台阶外螺纹型
带扳手槽型
g6
SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
8
-0.005/-0.014
7
8
0.5
AAVSAM10-25-F5-B0-P7-M4-T...
AAVSAM
两端台阶外螺纹型
带扳手槽型
g6
SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
10
-0.005/-0.014
8
8
0.5
AAVSAM12-25-F5-B0-P8.5-M5...
AAVSAM
两端台阶外螺纹型
带扳手槽型
g6
SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
12
-0.006/-0.017
10
10
0.5
AAVSAM13-25-F5-B0-P9-M5-T...
AAVSAM
两端台阶外螺纹型
带扳手槽型
g6
SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
13
-0.006/-0.017
11
10
0.5
AAVSAM15-25-F5-B0-P10-M5-...
AAVSAM
两端台阶外螺纹型
带扳手槽型
g6
SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
15
-0.006/-0.017
13
10
0.5
AAVSAM16-25-F5-B0-P10.5-M...
AAVSAM
两端台阶外螺纹型
带扳手槽型
g6
SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
16
-0.006/-0.017
14
10
0.5
AAVSAM18-25-F5-B0-P11.5-M...
AAVSAM
两端台阶外螺纹型
带扳手槽型
g6
SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
18
-0.006/-0.017
16
10
0.5
AAVSAM20-25-F5-B0-P13-M6-...
AAVSAM
两端台阶外螺纹型
带扳手槽型
g6
SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
20
-0.007/-0.020
17
10
1.0
AAVSAM25-25-F5-B0-P16.5-M...
AAVSAM
两端台阶外螺纹型
带扳手槽型
g6
SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
25
-0.007/-0.020
22
10
1.0
AAVSAM30-25-F5-B0-P19-M8-...
AAVSAM
两端台阶外螺纹型
带扳手槽型
g6
SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
30
-0.007/-0.020
27
15
1.0
AAVPM4-25-F5-B0-P3.5-M3-T...
AAVPM
两端台阶外螺纹型
标准型
g6
相当于SUJ2
高频淬火,相当于SUJ2 58HRC~,SUS44...
-
4
-0.004/-0.012
0
0
0.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表