ACSBN,ACPSBN,ACSSBN,ACSNAW,ACSNAB,ACSLS,ACPSLS,ACSSLS,ACSLAW,ACSLAB - 固定环-开口型-固定轴承用型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
03-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/c/gdh137.prj},{NB=ACSNAB50-57},{CODE=ACSNAB},{MAT=2000},{SUR=HS},{D=50},{DS=57},{B=22.5},{B1=26},{D1=85},{M=M10},{B2=20},{D2=11.0},{H=18.0},{MM=10},{W=3.0},{C=1.0},{X=32.0},{Y=16.0},{ZZ=28},{Z=28.0},{SY=6010ZZ(80)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件-1个内六角螺栓
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DS
选择
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
D1
[mm]
M
粗牙螺丝
ⁿ/ₐ
B2
b
[mm]
D2
d
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
SY
适用轴承(外径)
ⁿ/ₐ
ACSBN3-5
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
3
5
9.0
12
16
M3
8
3.4
6.0
1.0
0.5
4.5
2.2
673ZZ(6) . 683ZZ(8)
ACSBN3-6
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
3
6
9.0
12
16
M3
8
3.4
6.0
1.0
0.5
4.5
2.2
693ZZ(8) . 603ZZ(9) . 623...
ACSBN3-8
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
3
8
9.0
12
16
M3
8
3.4
6.0
1.0
0.5
5.0
3.0
633ZZ(13)
ACSBN4-6
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
4
6
9.0
12
18
M3
8
3.4
6.0
1.0
0.5
5.0
3.0
674ZZ(7) . 684ZZ(9)
ACSBN4-7
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
4
7
9.0
12
18
M3
8
3.4
6.0
1.0
0.5
5.5
4.0
694ZZ(11) . 604ZZ(12) . 6...
ACSBN5-7
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
5
7
9.0
12
20
M3
8
3.4
6.0
1.0
0.5
5.5
4.0
675ZZ(7)
ACSBN5-8
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
5
8
9.0
12
20
M3
8
3.4
6.0
1.0
0.5
6.0
4.0
685ZZ(11) . 695ZZ(13) . 6...
ACSBN6-8
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
6
8
9.0
12
20
M3
8
3.4
6.0
1.0
0.5
6.0
4.0
676ZZ(10) . 686ZZ(13)
ACSBN6-9
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
6
9
9.0
12
20
M3
8
3.4
6.0
1.0
0.5
6.0
4.0
696ZZ(15) . 606ZZ(17) . 6...
ACSBN6-12
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
6
12
9.0
12
20
M3
8
3.4
6.0
1.0
0.5
6.0
4.0
636ZZ(22)
ACSBN8-11
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
8
11
11.5
14
25
M4
10
4.5
7.5
1.5
0.5
7.0
5.0
678ZZ(15) . 688ZZ(16)
ACSBN8-12
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
8
12
11.5
14
25
M4
10
4.5
7.5
1.5
0.5
7.0
5.0
689ZZ(19) . 608ZZ(22) . 6...
ACSBN8-14
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
8
14
11.5
14
25
M4
10
4.5
7.5
1.5
0.5
7.0
5.0
638ZZ(28)
ACSBN10-12
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
10
12
11.5
14
30
M4
10
4.5
7.5
1.5
0.5
7.0
5.0
6700ZZ(15)
ACSBN10-13
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
10
13
11.5
14
30
M4
10
4.5
7.5
1.5
0.5
9.0
5.0
6800ZZ(19)
ACSBN10-14
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
10
14
11.5
14
30
M4
10
4.5
7.5
1.5
0.5
9.0
5.0
6900ZZ(22) . 6000ZZ(26)
ACSBN10-16
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
10
16
11.5
14
30
M4
10
4.5
7.5
1.5
0.5
9.0
5.0
6200ZZ(30) . 6300ZZ(35)
ACSBN12-14
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
12
14
11.5
14
30
M4
10
4.5
7.5
1.5
0.5
9.0
5.0
6701ZZ(18)
ACSBN12-15
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
12
15
11.5
14
30
M4
10
4.5
7.5
1.5
0.5
10.0
5.0
6801ZZ(21)
ACSBN12-16
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
12
16
11.5
14
30
M4
10
4.5
7.5
1.5
0.5
10.0
5.0
6901ZZ(24) . 6001ZZ(28)
ACSBN12-18
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
12
18
11.5
14
30
M4
10
4.5
7.5
1.5
0.5
10.0
5.0
6201ZZ(32) . 6301ZZ(37)
ACSBN15-17
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
15
17
11.5
14
34
M4
10
4.5
7.5
1.5
0.5
10.0
6.0
6702ZZ(21)
ACSBN15-18
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
15
18
11.5
14
34
M4
10
4.5
7.5
1.5
0.5
11.5
6.0
6802ZZ(24) . 6902ZZ(28)
ACSBN15-19
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
15
19
11.5
14
34
M4
10
4.5
7.5
1.5
0.5
11.5
6.0
6002ZZ(32)
ACSBN15-21
ACSBN
S45C
发黑
SCM435
15
21
11.5
14
34
M4
10
4.5
7.5
1.5
0.5
11.5
6.0
6200ZZ(35) . 6302ZZ(42)
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表