ACSM,ACPSM,ACSSM,ACSW,ACPSW,ACSSW - 固定环-双孔固定型-双螺纹(粗牙螺纹)固定型-开口型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
03-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/c/gdh141.prj},{NB=ACSSM50-30},{CODE=ACSSM},{MAT=SUS304},{SUR=-},{FJ=SUS},{D=50},{DX=50},{B=30},{D1=85},{M=M10},{MM=10},{DD=11.0},{H=9.00},{W=3.0},{C=1.0},{X=32.0},{Y=16},{S=11.0},{P=68},{M1=-},{MM1=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
B
选择
[mm]
D1
[mm]
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
S
[mm]
P
[mm]
M1
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
ACSM6-8
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
8
20
M3
3.4
3.00
1.0
0.5
6.0
4
6~6.5
3.5
12
M3
ACSM6-10
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
10
20
M4
4.5
3.75
1.0
0.5
6.0
4
6~6.5
3.5
13
M3
ACSM8-8
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
8
25
M3
3.4
3.00
1.5
0.5
8.0
5
7~9
3.5
14
M3
ACSM8-10
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
10
25
M4
4.5
3.75
1.5
0.5
8.0
5
7~9
4.5
18
M4
ACSM8-12
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
12
30
M5
5.5
4.50
1.5
0.5
9.0
5
7~10
5.5
18
M5
ACSM8-15
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
15
30
M6
6.6
6.00
1.5
0.5
9.0
5
7~10
5.5
20
-
ACSM10-8
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
0.5
9.0
5
8~10
5.5
20
M5
ACSM10-10
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
0.5
9.0
5
8~10
5.5
20
M5
ACSM10-12
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
12
30
M5
5.5
4.50
1.5
0.5
10.0
5
8~10
5.5
20
M5
ACSM10-15
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
15
35
M6
6.6
6.00
1.5
0.5
10.0
6
8~12
6.6
24
-
ACSM12-8
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
0.5
10.0
5
9~10
5.5
22
M5
ACSM12-10
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
0.5
10.0
5
9~10
5.5
22
M5
ACSM12-12
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
12
30
M5
5.5
4.50
1.5
0.5
10.0
5
9~10
5.5
22
M5
ACSM12-15
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
15
35
M6
6.6
6.00
1.5
0.5
11.0
6
9~12
6.6
24
M6
ACSM13-10
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
0.5
10.0
5
10
4.5
22
M4
ACSM13-12
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
12
34
M5
5.5
4.50
1.5
0.5
11.0
5
10~12
5.5
23
M5
ACSM13-15
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
15
35
M6
6.6
6.00
1.5
0.5
11.0
6
10~12
5.5
24
-
ACSM15-10
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
10
34
M4
4.5
3.75
1.5
0.5
11.5
6
10~11
4.5
23
M4
ACSM15-12
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
12
35
M5
5.5
4.50
1.5
0.5
12.0
6
11~13
5.5
26
M5
ACSM15-15
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
15
40
M6
6.6
6.00
1.5
0.5
13.0
8
11~13
6.6
28
M6
ACSM16-10
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
10
35
M5
5.5
4.50
1.5
0.5
12.0
6
11~12
4.5
24
M4
ACSM16-12
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
12
35
M5
5.5
4.50
1.5
0.5
12.0
6
11~12
5.5
26
M5
ACSM16-15
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
15
40
M6
6.6
6.00
1.5
0.5
13.0
8
11~13
6.6
28
M6
ACSM18-10
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
10
40
M5
5.5
4.50
1.5
0.5
14.0
7
13
4.5
28
M4
ACSM18-12
ACSM
S45C
发黑
1个内六角螺栓
12
40
M5
5.5
4.50
1.5
0.5
14.0
7
13
5.5
30
M5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表