피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ACSP,ACPSP,ACSSP,ACNPA,ACNPAW,ACATLY - Retaining ring - Standard - separate
SRD-FA
SRD-FA
c
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/c/gdh130.prj},{NB=ACSSP100-36},{CODE=ACSSP},{MAT=SUS304},{SUR=-},{FJ=NLSUS},{D=100},{B=36},{D1=150},{M=M16},{D2=18.0},{H=13.00},{X=60.0},{Y=26.0},{W=5.0},{MM=16},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1799608217472.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
Coarse thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
W
ⁿ/ₐ
ACSP3-8
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
3
8
16
M3
3.4
3.00
4.5
2.2
1.0
ACSP4-8
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
4
8
18
M3
3.4
3.00
5.0
3.0
1.0
ACSP5-8
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
5
8
20
M4
3.4
3.00
5.5
4.0
1.0
ACSP5-10
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
5
10
22
M3
4.5
3.75
6.5
4.0
1.0
ACSP6-8
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
6
8
20
M3
3.4
3.00
6.0
4.0
1.0
ACSP6-10
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
6
10
20
M4
4.5
3.75
6.0
4.0
1.0
ACSP8-8
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
8
8
25
M3
3.4
3.00
8.0
5.0
1.5
ACSP8-10
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
8
10
25
M4
4.5
3.75
8.0
5.0
1.5
ACSP8-12
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
8
12
30
M5
5.5
4.50
9.0
5.0
1.5
ACSP8-15
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
8
15
30
M6
6.6
6.00
9.0
5.0
1.5
ACSP10-8
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
10
8
30
M3
3.4
3.00
9.0
6.0
1.5
ACSP10-10
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
10
10
30
M4
4.5
3.75
9.0
6.0
1.5
ACSP10-12
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
10
12
30
M5
5.5
4.50
10.0
6.0
1.5
ACSP10-15
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
10
15
35
M6
6.6
6.00
10.0
6.0
1.5
ACSP12-8
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
12
8
30
M3
3.4
3.00
10.0
5.0
1.5
ACSP12-10
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
12
10
30
M4
4.5
3.75
10.0
5.0
1.5
ACSP12-12
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
12
12
30
M5
5.5
4.50
10.0
5.0
1.5
ACSP12-15
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
12
15
35
M6
6.6
6.00
11.0
6.0
1.5
ACSP13-10
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
13
10
30
M4
4.5
3.75
10.0
5.0
1.5
ACSP13-12
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
13
12
34
M5
5.5
4.50
11.0
5.0
1.5
ACSP13-15
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
13
15
35
M6
6.6
6.00
11.0
6.0
1.5
ACSP15-10
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
15
10
34
M4
4.5
3.75
11.5
6.0
1.5
ACSP15-12
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
15
12
35
M5
5.5
4.50
12.0
6.0
1.5
ACSP15-15
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
15
15
40
M6
6.6
6.00
13.0
8.0
1.5
ACSP16-10
ACSP
S45C
Blackening
2 hexagon socket head bol...
16
10
35
M5
5.5
4.50
12.0
6.0
1.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ACSM,ACPSM,ACSSM,ACSW,ACPSW,ACSSW - Fixed ring - double hole fixed type - d...
SRD-FA
18.10.2023
DAALSTA,DAALSQA - Locating pin - high hardness stainless steel - small head...
SRD-FA
04.04.2023
DBABM,DBAB,DBABH,DBABS,DBSAB,DBABNM,DBABN,DBABNH,DBABNS,DBSABN - Positionin...
SRD-FA
04.04.2023
SCCBAB - 分离式固定环 端面孔型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
BD42W - Retaining ring - split - Compact
HEFA
14.06.2024
BD48S - Retaining ring - side mounting hole type - open type
HEFA
14.06.2024
BD40B - Retaining ring - stop screw type - thickened type
HEFA
14.06.2024
BD40A - Retaining ring - stop screw type - standard type
HEFA
14.06.2024
BD42C - Retaining ring - split - Compact
HEFA
14.06.2024
2021.45. - Retainer ring for guide pillars with collar
FIBRO
21.07.2023
ACCJ,ACPCJ,ACSCJ - Retaining ring - Compact - stop screw
SRD-FA
03.04.2023
ACSBN,ACPSBN,ACSSBN,ACSNAW,ACSNAB,ACSLS,ACPSLS,ACSSLS,ACSLAW,ACSLAB - Fixed...
SRD-FA
03.04.2023
BBTAB,BBTCA,BBSTA,BBTNB.BBTN,BBSTN - Bearing with seat - miniature flange t...
SRD-FA
07.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성