Adaptasteel - Liquid Tight Type: B
ABB Installation Products
Adaptaflex
Metalic System - Metalic Fittings
Adaptasteel - Liquid Tight Range
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/adaptaflex/metalic_systems_metalic_fittings/adaptasteel_liquid_tight/adaptasteel_liquid_tight_t_b.prj},{NB=SPL20M20B},{CN=SPL20B},{CNPN=SPL20},{MAT=Nickel plated brass},{TRS=-50°C to +300°C},{TRM=-45°C to +250°C},{SIZE=20},{COLOR=Silver},{A=M20 x 1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
CNPN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TRS
Temperature Range Static ApplicationsTemperature Range
[deg Celsius]
TRM
Temperature Range Moving Applications
[deg Celsius]
SIZE
Size
[mm]
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
SPL16M16B
SPL16B
SPL16
SPL16M16B
Nickel plated brass
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
16
Silver
8.30
11.70
20.00
20.00
31.55
SPL20M20B
SPL20B
SPL20
SPL20M20B
Nickel plated brass
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
20
Silver
10.00
15.70
24.00
24.00
33.80
SPL25M25B
SPL25B
SPL25
SPL25M25B
Nickel plated brass
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
25
Silver
11.70
19.10
30.00
30.00
37.74
SPL32M32B
SPL32B
SPL32
SPL32M32B
Nickel plated brass
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
32
Silver
14.00
26.50
38.00
38.00
48.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성