您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
AF
Tsubakimoto Chain Co.
Pulley
Standard Pulley
P8M
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/pully/standard_type/p8m/af.prj},{NB=PT40P8M60AF20with Flange},{NT=40},{DP=101.86},{DO=100.49},{SH=AF},{MP=Carbon Steel},{MPX2='','Carbon Steel'},{DS=20-50},{D=20},{FL=with Flange},{DH=85},{BW=70},{BL=87},{DF=107},{SDF=90.0},{FNX=161070900},{BE=60},{VAR=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编码
ⁿ/ₐ
NT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
[mm]
DO
[mm]
SH
Shape
ⁿ/ₐ
MP
Material of Pulley
ⁿ/ₐ
DS
Diameter of Shaft hole
ⁿ/ₐ
BW
[mm]
DF
[mm]
SDF
[mm]
FN
Flange Number
ⁿ/ₐ
PT20P8M15AF
PT20P8M15AF
20
50.93
49.56
AF
Carbon Steel
12-22
22
55
42.5
PTSF16550425
PT21P8M15AF
PT21P8M15AF
21
53.48
52.10
AF
Carbon Steel
12-23
22
61
45.0
PTSF16610450
PT22P8M15AF
PT22P8M15AF
22
56.02
54.65
AF
Carbon Steel
12-25
22
62
45.0
PTSF16620450
PT23P8M15AF
PT23P8M15AF
23
58.57
57.20
AF
Carbon Steel
12-26
22
66
50.0
PTSF16660500
PT24P8M15AF
PT24P8M15AF
24
61.12
59.74
AF
Carbon Steel
12-28
22
66
50.0
PTSF16660500
PT25P8M15AF
PT25P8M15AF
25
63.66
62.29
AF
Carbon Steel
12-28
22
70
56.0
PTSF16700560
PT26P8M15AF
PT26P8M15AF
26
66.21
64.84
AF
Carbon Steel
16-30
22
73
56.0
PTSF16730560
PT27P8M15AF
PT27P8M15AF
27
68.75
67.38
AF
Carbon Steel
16-32
22
73
56.0
PTSF16730560
PT28P8M15AF
PT28P8M15AF
28
71.30
69.93
AF
Carbon Steel
16-34
22
79
63.0
PTSF16790630
PT29P8M15AF
PT29P8M15AF
29
73.85
72.48
AF
Carbon Steel
16-34
22
79
63.0
PTSF16790630
PT30P8M15AF
PT30P8M15AF
30
76.39
75.02
AF
Carbon Steel
16-36
22
82
67.0
PTSF16820670
PT31P8M15AF
PT31P8M15AF
31
78.94
77.57
AF
Carbon Steel
16-36
22
86
71.0
PTSF16860710
PT32P8M15AF
PT32P8M15AF
32
81.49
80.12
AF
Carbon Steel
16-38
22
86
71.0
PTSF16860710
PT33P8M15AF
PT33P8M15AF
33
84.03
82.66
AF
Carbon Steel
16-40
22
86
71.0
PTSF16860710
PT34P8M15AF
PT34P8M15AF
34
86.58
85.21
AF
Carbon Steel
16-42
22
91
77.0
PTSF16910770
PT35P8M15AF
PT35P8M15AF
35
89.13
87.75
AF
Carbon Steel
16-42
22
94
77.0
PTSF16940770
PT36P8M15AF
PT36P8M15AF
36
91.67
90.30
AF
Carbon Steel
16-45
22
97
80.0
PTSF16970800
PT37P8M15AF
PT37P8M15AF
37
94.22
92.85
AF
Carbon Steel
16-46
22
103
85.0
PTSF161030850
PT38P8M15AF
PT38P8M15AF
38
96.77
95.39
AF
Carbon Steel
16-48
22
103
85.0
PTSF161030850
PT39P8M15AF
PT39P8M15AF
39
99.31
97.94
AF
Carbon Steel
16-48
22
107
90.0
PTSF161070900
PT40P8M15AF
PT40P8M15AF
40
101.86
100.49
AF
Carbon Steel
20-50
22
107
90.0
PTSF161070900
PT41P8M15AF
PT41P8M15AF
41
104.41
103.03
AF
Carbon Steel
20-50
22
111
95.0
PTSF161110950
PT42P8M15AF
PT42P8M15AF
42
106.95
105.58
AF
Carbon Steel
20-50
22
111
95.0
PTSF161110950
PT43P8M15AF
PT43P8M15AF
43
109.50
108.13
AF
Carbon Steel
20-52
22
115
102.0
PTSF1611501020
PT44P8M15AF
PT44P8M15AF
44
112.05
110.67
AF
Carbon Steel
20-56
22
119
102.0
PTSF1611901020
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BF
Tsubakimoto Chain Co.
07.04.2022
AF
Tsubakimoto Chain Co.
06.02.2020
MOM-CK
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
UP8M25
Tsubakimoto Chain Co.
06.02.2020
AF
Tsubakimoto Chain Co.
07.04.2022
标准型
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
A
Tsubakimoto Chain Co.
07.04.2022
P8M40
Tsubakimoto Chain Co.
06.02.2020
圆锥孔(带紧固件)
FYH株式会社
16.11.2022
P8M25
Tsubakimoto Chain Co.
06.02.2020
标准 KE 型号
Tsubakimoto Chain Co.
14.03.2016
AF
Tsubakimoto Chain Co.
12.04.2022
Shielded ZZ, ZZX
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表