您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AGSMPN,AGSM2PN - 微型直线导轨·带定位孔短滑块型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
07-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/g/agsmpn323_asmtab.prj},{NB=AGSMPN16-70},{CODE=AGSMPN},{MAT=bu xiu gang 56HRC~},{SLB=1},{H=16},{L=70},{LXX=70},{LMAX=670},{W=32},{L1=32.0},{B=25},{SLL=M3×4},{S=3},{LL=4.0},{L2=17.8},{K=12.0},{N=16.0},{LL1=4.0},{W1=15},{W2=8.5},{H1=10},{DD=3.5},{D=6.5},{HH=4.5},{P=40},{CA1=0.3},{CA2=0.5},{VA1=2.5},{HA1=2.5},{HA2=15.630},{WA1=3.4477},{WA2=1.2},{RA1=3.50},{RA2=0.230},{B3B4=},{PPATH=agsmpn323/agsmpn323_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SLB
滑块数量
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
SLL
S×ℓ
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
N
[mm]
LL1
(ℓ1)
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
M
安装孔数
ⁿ/ₐ
CDKN
基本额定负载(动)
[KN]
CJKN
基本额定负载(静)
[KN]
MANM
静态容许力矩A
[N·m]
MBNM
静态容许力矩B
[N·m]
MCNM
静态容许力矩C
[N·m]
SJBHG
滑块重量
[kg]
SJBDG
导轨重量
[kg/m]
AGSMPN8-30
AGSMPN
不锈钢 56HRC~
1
8
17
19.0
12
M2×2.5
9.6
6.5
8.5
2.0
7
5.0
5
2.4
4.2
2.3
15
7.5
2
0.80
1.3
4.00
4.00
5.10
0.010
0.19
AGSMPN10-35
AGSMPN
不锈钢 56HRC~
1
10
20
21.5
15
M3×3
11.9
8.0
10.0
2.5
9
5.5
6
3.5
6.0
3.5
20
7.5
2
1.30
2.3
5.00
10.00
0.27
0.020
0.31
AGSMPN13-45
AGSMPN
不锈钢 56HRC~
1
13
27
25.0
20
M3×3.5
13.0
10.0
13.5
3.0
12
7.5
8
3.5
6.5
4.5
25
10.0
2
2.00
3.0
8.60
9.00
16.00
0.040
0.61
AGSMPN16-70
AGSMPN
不锈钢 56HRC~
1
16
32
32.0
25
M3×4
17.8
12.0
16.0
4.0
15
8.5
10
3.5
6.5
4.5
40
15.0
2
3.20
5.0
20.70
23.27
39.50
0.060
1.02
AGSM2PN8-60
AGSM2PN
不锈钢 56HRC~
2
8
17
19.0
12
M2×2.5
9.6
6.5
8.5
2.0
7
5.0
5
2.4
4.2
2.3
15
7.5
4
0.80
1.3
4.00
4.00
5.10
0.010
0.19
AGSM2PN10-70
AGSM2PN
不锈钢 56HRC~
2
10
20
21.5
15
M3×3
11.9
8.0
10.0
2.5
9
5.5
6
3.5
6.0
3.5
20
5.0
4
1.30
2.3
5.00
10.00
0.27
0.020
0.31
AGSM2PN13-90
AGSM2PN
不锈钢 56HRC~
2
13
27
25.0
20
M3×3.5
13.0
10.0
13.5
3.0
12
7.5
8
3.5
6.5
4.5
25
7.5
4
2.00
3.0
8.60
9.00
16.00
0.040
0.61
AGSM2PN16-140
AGSM2PN
不锈钢 56HRC~
2
16
32
32.0
25
M3×4
17.8
12.0
16.0
4.0
15
8.5
10
3.5
6.5
4.5
40
10.0
4
3.20
5.0
20.70
23.27
39.50
0.060
1.02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AGLMPN,AGLM2PN - 微型直线导轨·带定位孔滑块加长型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
AGBH,AGB2H,AGBW,AGB2W - 低组装中载型直线导轨·标准滑块型·滑块加宽型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
X - 导轨与滑块为不锈钢(最大负载 1600 N,最大长度 4000 mm) - X-Rail
Rollon
03.05.2022
E28-G40 - Steel Linear Guide Rail - with 40mm steel ball bearing runner - m...
Chambrelan
05.05.2020
AGLWPN,AGLW2PN - 微型直线导轨·宽幅型·带定位孔滑块加长型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
MSN-C/H - 标准型微型直线导轨
德迈机器人
13.07.2023
ST53-BP53 - Stainless Steel Linear Guide Rail - with 120mm SST roller runne...
Chambrelan
05.05.2020
FXRG - 模块式直线导轨,可配置双排滚珠轴承滑块,淬火渗氮钢,不同安装方式(最大长度 4000 mm)
Rollon
24.11.2021
S - 导轨与滑块经过镀锌处理(最大负载 1740 N,最大长度 4000 mm) - X-Rail
Rollon
03.05.2022
SROMST, SROZST - 直线滑轨 无油型 带挡块型
Misumi
20.06.2024
N/P - 导轨与滑块经过 Rollon-Nox 氮化(最大负载 3240 N,最大长度 4000 mm) - X-Rail
Rollon
03.05.2022
Compact rail PLUS - 自对齐直线导轨,双排滚珠轴承,淬火辊道(最大承重 10800 N,最大长度 4000 mm)
Rollon
04.04.2023
Guide Rail
OILES CORPORATION
06.12.2021
MR 9 W - Linear guideway
Unimotion
05.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表