AHJ21 23 4010 - 专用配件 紧固部分 40系列槽宽10.2 后装弹珠螺母 镀锌/镀铬
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
40系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/40series/ahj21_23_4010.prj},{NB=AHJ21-4010-M8},{CODE=AHJ21-4010-M8},{TYPE=Afterloading marble nut},{MAT=Carbon Steel},{SUR=Galvanized},{WEI=9.3},{LINK=webxxx},{MM=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g/pcs]
AHJ21-4010-M4
AHJ21-4010-M4
后装弹珠螺母
碳钢
镀锌
11
AHJ21-4010-M5
AHJ21-4010-M5
后装弹珠螺母
碳钢
镀锌
10.5
AHJ21-4010-M6
AHJ21-4010-M6
后装弹珠螺母
碳钢
镀锌
9.9
AHJ21-4010-M8
AHJ21-4010-M8
后装弹珠螺母
碳钢
镀锌
9.3
AHJ23-4010-M4
AHJ23-4010-M4
后装弹珠螺母
碳钢
镀铬
11
AHJ23-4010-M5
AHJ23-4010-M5
后装弹珠螺母
碳钢
镀铬
10.5
AHJ23-4010-M6
AHJ23-4010-M6
后装弹珠螺母
碳钢
镀铬
9.9
AHJ23-4010-M8
AHJ23-4010-M8
后装弹珠螺母
碳钢
镀铬
9.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表