APG, APHG, APDG, APHDG - 위치결정핀 고경도 스테인레스R·테이퍼 R 타입-암나사-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/apg.prj},{NB=APGA10-P10.50-L10-B1.0-R6},{SHP=R},{TSS=A},{DTOL=g6},{D=10},{P=10.50},{L=10},{B=1.0},{R=6},{ALT1=},{SC=0},{ALT2=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
W
(W)
[mm]
Q
[mm]
APGA6-P6.50-L6-B1.0-R4
APGA6-P6.50-L6-B1.0-R4
6
M3
3.0
0.0
APGA8-P8.50-L8-B1.0-R5
APGA8-P8.50-L8-B1.0-R5
8
M4
3.5
0.0
APGA10-P10.50-L10-B1.0-R6
APGA10-P10.50-L10-B1.0-R6
10
M5
4.0
0.0
APGA12-P12.50-L12-B1.0-R7
APGA12-P12.50-L12-B1.0-R7
12
M5
5.0
0.0
APGA16-P17.00-L17-B5.0-R9
APGA16-P17.00-L17-B5.0-R9
16
M6
7.0
0.0
APGA20-P22.00-L17-B5.0-R1...
APGA20-P22.00-L17-B5.0-R1...
20
M6
9.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성