피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
한국어
Square Joint (AB7) - Steel
AIRWORK
Actuators and Pneumatic Cylinders
Cylinder ISO 21287
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{airwork/cylinder/cylinder_iso_21287/accessories/square_joint_ab7_painted.prj},{NB=Square Joint (AB7)_St AR4207050},{C2=AR4207050},{CODEX=ART50S},{MAT=Painted steel},{ACCMAT=St},{DI=50},{CK=12},{EM=32},{BR=13.0},{PH=45},{GL=33},{HB=9.0},{LB=10.4},{BT=12},{TE=50},{RA=30},{D=21},{LD=3},{UL=65},{UR=45},{EA=16},{R=5.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
C2
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DI
Ø
[mm]
CK
ØCK
[mm]
EM
[mm]
BR
[mm]
PH
[mm]
GL
[mm]
HB
ØHB
[mm]
LB
[mm]
BT
[mm]
TE
[mm]
RA
[mm]
D
ØD
[mm]
LD
[mm]
UL
[mm]
UR
[mm]
EA
[mm]
R
[mm]
AR4207032
AR4207032
Painted steel
32
10
26
10.0
32
21
6.6
6.4
8
38
18
21
3
51
31
10
7.5
AR4207040
AR4207040
Painted steel
40
12
28
11.0
36
24
6.6
8.4
10
41
22
21
3
54
35
12
7.5
AR4207050
AR4207050
Painted steel
50
12
32
13.0
45
33
9.0
10.4
12
50
30
21
3
65
45
16
5.0
AR4207063
AR4207063
Painted steel
63
16
40
15.0
50
37
9.0
10.4
12
52
35
21
3
67
50
16
5.0
AR4207080
AR4207080
Painted steel
80
16
50
15.0
63
47
11.0
11.5
14
66
40
21
3
86
60
20
10.0
AR4207100
AR4207100
Painted steel
100
20
60
19.0
71
55
11.0
14.5
15
76
50
11
3
96
70
20
10.0
AR4207125
AR4207125
Painted steel
125
25
70
22.5
90
70
14.0
16.8
20
94
60
21
3
124
90
30
14.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성