AS 0 1F D (인치) - 일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤러/원터치 피팅부착/인라인 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/as_0_1f_d_inch.prj},{NB=AS2001F-07D},{GUI=AS2001F-07D*},{MODEL1=AS2001F-07D},{OMSC=},{D=1/4},{D1=13.2},{D2=12.3},{D3=7.2},{L1=52.2},{L2=7.1},{L3=33.7},{L4=1.2},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=19},{DD=6.350},{H=11.550},{H1=3.050},{H2=12.400},{H3=0.000},{H4=0.400},{H5=1.500},{H6=1.500},{D4=10.000},{D6=7.350},{D7=12.000},{D8=8.670},{L5=14.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS1001F-01D
AS1001F-01D*
AS1001F-01D
1/8
8.4
10.5
4.7
38.0
4.5
26.0
0.7
12.7
8
AS1001F-03D
AS1001F-03D*
AS1001F-03D
5/32
9.3
10.5
4.7
39.2
5.2
26.6
0.7
12.7
9
AS1001F-05D
AS1001F-05D*
AS1001F-05D
3/16
11.4
10.5
4.7
48.7
6.2
27.7
0.7
16.5
14
AS1001F-07D
AS1001F-07D*
AS1001F-07D
1/4
12.0
10.5
4.7
40.7
6.2
27.7
0.7
13.7
11
AS2001F-03D
AS2001F-03D*
AS2001F-03D
5/32
9.3
12.3
7.2
40.7
5.2
31.9
1.2
12.7
15
AS2001F-05D
AS2001F-05D*
AS2001F-05D
3/16
11.4
12.3
7.2
50.0
6.2
32.8
1.2
16.5
21
AS2001F-07D
AS2001F-07D*
AS2001F-07D
1/4
13.2
12.3
7.2
52.2
7.1
33.7
1.2
17.0
19
AS2051F-05D
AS2051F-05D*
AS2051F-05D
3/16
11.4
15.5
7.2
52.2
6.2
34.9
1.2
16.5
35
AS2051F-07D
AS2051F-07D*
AS2051F-07D
1/4
13.2
15.5
7.2
54.4
7.1
35.7
1.2
17.0
33
AS2051F-09D
AS2051F-09D*
AS2051F-09D
5/16
15.2
15.5
7.2
59.8
8.1
36.7
1.2
18.0
36
AS3001F-07D
AS3001F-07D*
AS3001F-07D
1/4
13.2
20.6
9.8
59.0
7.4
45.2
1.2
17.0
56
AS3001F-09D
AS3001F-09D*
AS3001F-09D
5/16
15.2
20.6
9.8
64.4
8.2
46.0
1.2
18.0
60
AS3001F-11D
AS3001F-11D*
AS3001F-11D
3/8
17.9
20.6
9.8
70.8
9.5
47.2
1.2
21.0
72
AS4001F-11D
AS4001F-11D*
AS4001F-11D
3/8
17.9
27.6
12.4
76.9
10.3
55.5
1.2
21.0
129
AS4001F-13D
AS4001F-13D*
AS4001F-13D
1/2
21.7
27.6
12.4
83.1
11.6
56.9
1.2
22.0
142
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성