AS 1F-T (Inch) - 用专用工具调整的速度控制阀带快换接头/直通型
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
用专用工具调整的速度控制阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/tamper_proof_speed_controller/as_1f_t_inch.prj},{NB=AS2001F-07T},{GUI=AS2001F-07T},{MODEL1=AS2001F-07T},{OMSC=},{D=1/4},{DD=6.350},{D1=13.2},{D2=12.3},{D3=7.0},{L1=52.2},{L2=7.1},{L3=33.7},{L4=1.5},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=19},{A1=12.000},{A2=7.350},{B1=14.800},{B2=2.260},{C=1.500},{A3=12.100},{A4=3.050},{B3=10.000},{CC=0.400},{H=10.000},{S=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
AS1001F-01T
AS1001F-01T
AS1001F-01T
1/8
8.4
10.5
4.5
38.0
4.5
26.0
0.7
12.7
8
AS1001F-03T
AS1001F-03T
AS1001F-03T
5/32
9.3
10.5
4.5
39.2
5.2
26.6
0.7
12.7
9
AS1001F-05T
AS1001F-05T
AS1001F-05T
3/16
11.4
10.5
4.5
48.7
6.2
27.7
0.7
16.5
14
AS1001F-07T
AS1001F-07T
AS1001F-07T
1/4
12.0
10.5
4.5
40.7
6.2
27.7
0.7
13.7
11
AS2001F-03T
AS2001F-03T
AS2001F-03T
5/32
9.3
12.3
7.0
40.7
5.2
31.9
1.5
12.7
15
AS2001F-05T
AS2001F-05T
AS2001F-05T
3/16
11.4
12.3
7.0
50.0
6.2
32.8
1.5
16.5
21
AS2001F-07T
AS2001F-07T
AS2001F-07T
1/4
13.2
12.3
7.0
52.2
7.1
33.7
1.5
17.0
19
AS2051F-05T
AS2051F-05T
AS2051F-05T
3/16
11.4
15.5
7.0
52.2
6.2
34.9
1.5
16.5
35
AS2051F-07T
AS2051F-07T
AS2051F-07T
1/4
13.2
15.5
7.0
54.4
7.1
35.7
1.5
17.0
33
AS2051F-09T
AS2051F-09T
AS2051F-09T
5/16
15.2
15.5
7.0
59.8
8.1
36.7
1.5
18.0
36
AS3001F-07T
AS3001F-07T
AS3001F-07T
1/4
13.2
20.6
9.5
59.0
7.4
45.2
1.5
17.0
56
AS3001F-09T
AS3001F-09T
AS3001F-09T
5/16
15.2
20.6
9.5
64.4
8.2
46.0
1.5
18.0
60
AS3001F-11T
AS3001F-11T
AS3001F-11T
3/8
17.9
20.6
9.5
70.8
9.5
47.2
1.5
21.0
72
AS4001F-11T
AS4001F-11T
AS4001F-11T
3/8
17.9
27.6
12.0
76.9
10.3
55.5
1.5
21.0
129
AS4001F-13T
AS4001F-13T
AS4001F-13T
1/2
21.7
27.6
12.0
83.1
11.6
56.9
1.5
22.0
142
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表