AS 2 0-D - 일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤러/표준 타입/금속 엘보 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/as_2_0-d.prj},{NB=AS2200-N02-SD},{GUI=AS22*0-N02-SD},{MODEL1=AS22},{SIZE=N02},{MODEL2=SD},{CONTROL=0},{T1=NPT 1/4},{T2=NPT 1/4},{H=17.5},{D1=18.0},{D2=19.5},{D3=7.2},{L1=27.2},{L2=40.2},{L3=17.5},{L4=1.2},{A=36.7},{CNSMASSEXACT=72},{L71=6.000},{L72=8.000},{T1RA=13.716},{T2RA=13.157},{T1RL=9.500},{T2RL=11.400},{L5=11.900},{L6=5.000},{L7=14.100},{L8=1.900},{L9=12.000},{D5=13.000},{D6=18.500},{D7=19.500},{D8=17.000},{D9=11.800},{D10=7.000},{B=8.000},{C=8.500},{E=26.200},{N=8},{D91=15.260},{D92=7.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
A
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS1200-M5-D
AS12*0-M5-D
AS1200-M5-D
M5x0.8
M5x0.8
8.0
9.0
9.0
4.7
10.0
31.0
10.3
0.7
27.4
13
AS1200-U10/32-D
AS12*0-U10/32-D
AS1200-U10/32-D
10-32UNF
10-32UNF
8.0
9.0
9.0
4.7
10.0
31.0
10.3
0.7
27.4
13
AS2200-01-SD
AS22*0-01-SD
AS2200-01-SD
R 1/8
Rc 1/8
12.0
14.3
14.6
7.2
18.0
34.7
13.2
1.2
31.6
33
AS2200-F01-SD
AS22*0-F01-SD
AS2200-F01-SD
R 1/8
G 1/8
12.0
14.3
14.6
7.2
18.0
34.7
13.2
1.2
31.6
33
AS2200-N01-SD
AS22*0-N01-SD
AS2200-N01-SD
NPT 1/8
NPT 1/8
12.7
14.3
14.6
7.2
18.0
34.7
13.2
1.2
31.6
33
AS2200-02-SD
AS22*0-02-SD
AS2200-02-SD
R 1/4
Rc 1/4
17.0
18.0
19.5
7.2
27.2
40.2
17.5
1.2
36.7
72
AS2200-F02-SD
AS22*0-F02-SD
AS2200-F02-SD
R 1/4
G 1/4
17.0
18.0
19.5
7.2
27.2
40.2
17.5
1.2
36.7
72
AS2200-N02-SD
AS22*0-N02-SD
AS2200-N02-SD
NPT 1/4
NPT 1/4
17.5
18.0
19.5
7.2
27.2
40.2
17.5
1.2
36.7
72
AS3200-02-SD
AS32*0-02-SD
AS3200-02-SD
R 1/4
Rc 3/8
19.0
22.5
24.3
9.8
30.0
54.8
21.9
1.2
49.3
123
AS3200-F02-SD
AS32*0-F02-SD
AS3200-F02-SD
R 1/4
G 3/8
19.0
22.5
24.3
9.8
30.0
54.8
21.9
1.2
49.3
123
AS3200-N02-SD
AS32*0-N02-SD
AS3200-N02-SD
NPT 1/4
NPT 3/8
19.0
22.5
24.3
9.8
30.0
54.8
21.9
1.2
49.3
123
AS3200-03-SD
AS32*0-03-SD
AS3200-03-SD
R 3/8
Rc 3/8
19.0
22.5
24.3
9.8
30.0
52.6
19.7
1.2
47.4
128
AS3200-F03-SD
AS32*0-F03-SD
AS3200-F03-SD
R 3/8
G 3/8
19.0
22.5
24.3
9.8
30.0
52.6
19.7
1.2
47.4
128
AS3200-N03-SD
AS32*0-N03-SD
AS3200-N03-SD
NPT 3/8
NPT 3/8
19.0
22.5
24.3
9.8
30.0
52.6
19.7
1.2
47.4
128
AS4200-04-SD
AS42*0-04-SD
AS4200-04-SD
R 1/2
Rc 1/2
24.0
27.5
28.5
12.4
38.5
62.9
25.8
1.2
55.8
222
AS4200-F04-SD
AS42*0-F04-SD
AS4200-F04-SD
R 1/2
G 1/2
24.0
27.5
28.5
12.4
38.5
62.9
25.8
1.2
55.8
222
AS4200-N04-SD
AS42*0-N04-SD
AS4200-N04-SD
NPT 1/2
NPT 1/2
23.8
27.5
28.5
12.4
38.5
62.9
25.8
1.2
55.8
222
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KQB2H MC - 하프 유니온
SMC Corporation
17.06.2024
PF2W20 - 디지털 플로스위치 4채널 플로 모니터 분리형/모니터부
SMC Corporation
02.02.2022
AS_2_0-T - 외부조작 방지 스피드 콘트롤러/표준타입/금속 엘보 타입
SMC Corporation
17.06.2022
VQC2000_VALVE - 밸브/매니폴드 탑재용
SMC Corporation
17.06.2024
KQ2H - 하프 유니온 (Seal제)
SMC Corporation
17.06.2024
KQ2H - 하프 유니온 (가스켓 Seal)
SMC Corporation
17.06.2024
AS_2_1F_D - 일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤/원터치 피팅부착/엘보 타입
SMC Corporation
30.06.2022
AS1200-4200 - 표준 타입 (실린더직결형 엘보타입)
SMC Corporation
17.06.2024
AS_2_1FG - 엘보 타입
SMC Corporation
17.06.2024
HED - 케미컬 서모콘
SMC Corporation
17.06.2024
KQB2H MC (G) - 하프 유니온
SMC Corporation
17.06.2024
VQC4_0_VALVE - 밸브/매니폴드 탑재용
SMC Corporation
14.08.2023
IZS40/IZS41/IZS42 - 이오나이저
SMC Corporation
17.06.2024
AS1200-4200 - Speed Controller Standard/Metal Body Elbow Style
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성