피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
AS 3 1FG-G A - Speed Controller With One Touch Fitting/Universal Type/Push-lock Type/G Thread
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 스테인리스 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/as_3_1fg_a_g.prj},{NB=AS3301FG-G02-06A},{GUI=AS33*1FG-G02-06A},{B=3},{CONTROL=0},{MATERIAL=(G) Stainless steel type (Stainless steel 303)},{OMSC=},{D=6.0},{T=1/4},{T1=13.157},{H=21},{D1=10.4},{D2=12.9},{D3=16.6},{L1=20.2},{L2=36.6},{L3=21.4},{L4=57.8},{L5MAX=50.0},{L5MIN=48.4},{AMAX=43.5},{AMIN=41.9},{M=13.3},{CNSMASSEXACT=51},{PORT=06},{NO=11.000},{Y1=4.50},{X1=11.400},{X2=17.000},{Y2=2.700},{Y3=11.200},{X4=19.000},{Y4=11.000},{X5=18.700},{Y5=11.400},{Y6=1.300},{X7=12.450},{Y7=1.600},{X8=11.000},{X88=1.400},{Y8=17.400},{Y88=11.400},{Z1=14.400},{Z2=9.870},{Y9=18.950},{X10=6.790},{Y10=0.900},{X11=9.700},{R1=22.400},{A2=5.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
MATERIAL
금속부품 재질
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5MAX
Unlock
[mm]
L5MIN
Lock
[mm]
AMAX
Unlock
[mm]
AMIN
Lock
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS2301FG-G01-23A
AS23*1FG-G01-23A
AS2301FG-G01-23A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
3.2
1/8
13
7.2
9.6
12.0
13.3
24.0
17.5
35.7
30.3
28.9
24.8
23.4
13.3
10
AS2301FG-G01-04A
AS23*1FG-G01-04A
AS2301FG-G01-04A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
4.0
1/8
13
8.2
9.6
12.0
13.9
25.1
17.5
35.7
30.3
28.9
24.8
23.4
13.3
10
AS2301FG-G01-06A
AS23*1FG-G01-06A
AS2301FG-G01-06A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
6.0
1/8
13
10.4
9.6
12.0
13.9
26.2
20.4
38.5
30.3
28.9
24.8
23.4
13.3
11
AS2301FG-G01-08A
AS23*1FG-G01-08A
AS2301FG-G01-08A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
8.0
1/8
13
13.2
10.2
12.0
16.4
30.1
21.5
39.7
30.3
28.9
24.8
23.4
14.2
12
AS2301FG-G02-04A
AS23*1FG-G02-04A
AS2301FG-G02-04A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
4.0
1/4
17
8.2
12.9
13.0
16.5
29.9
17.5
40.1
36.6
35.0
30.1
28.5
13.3
21
AS2301FG-G02-06A
AS23*1FG-G02-06A
AS2301FG-G02-06A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
6.0
1/4
17
10.4
12.9
13.0
19.0
33.8
21.4
43.9
36.6
35.0
30.1
28.5
13.3
23
AS2301FG-G02-08A
AS23*1FG-G02-08A
AS2301FG-G02-08A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
8.0
1/4
17
13.2
12.9
13.0
19.0
34.9
23.5
46.0
36.6
35.0
30.1
28.5
14.2
24
AS2301FG-G02-10A
AS23*1FG-G02-10A
AS2301FG-G02-10A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
10.0
1/4
17
15.9
12.9
13.0
20.9
38.1
24.7
47.3
36.6
35.0
30.1
28.5
15.6
25
AS3301FG-G02-06A
AS33*1FG-G02-06A
AS3301FG-G02-06A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
6.0
1/4
21
10.4
12.9
16.6
20.2
36.6
21.4
57.8
50.0
48.4
43.5
41.9
13.3
51
AS3301FG-G02-08A
AS33*1FG-G02-08A
AS3301FG-G02-08A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
8.0
1/4
21
13.2
12.9
16.6
20.2
38.0
23.5
59.9
50.0
48.4
43.5
41.9
14.2
52
AS3301FG-G02-10A
AS33*1FG-G02-10A
AS3301FG-G02-10A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
10.0
1/4
21
15.9
17.4
16.6
23.0
42.2
26.1
62.5
50.0
48.4
43.5
41.9
15.6
55
AS3301FG-G02-12A
AS33*1FG-G02-12A
AS3301FG-G02-12A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
12.0
1/4
21
18.5
17.4
16.6
23.0
43.5
28.3
64.7
50.0
48.4
43.5
41.9
17.0
57
AS3301FG-G03-06A
AS33*1FG-G03-06A
AS3301FG-G03-06A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
6.0
3/8
21
10.4
12.9
16.6
20.2
36.6
21.4
50.1
42.3
40.7
34.8
33.2
13.3
40
AS3301FG-G03-08A
AS33*1FG-G03-08A
AS3301FG-G03-08A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
8.0
3/8
21
13.2
12.9
16.6
20.2
38.0
23.5
52.2
42.3
40.7
34.8
33.2
14.2
41
AS3301FG-G03-10A
AS33*1FG-G03-10A
AS3301FG-G03-10A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
10.0
3/8
21
15.9
17.4
16.6
23.0
42.2
26.1
54.8
42.3
40.7
34.8
33.2
15.6
44
AS3301FG-G03-12A
AS33*1FG-G03-12A
AS3301FG-G03-12A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
12.0
3/8
21
18.5
17.4
16.6
23.0
43.5
28.3
57.0
42.3
40.7
34.8
33.2
17.0
46
AS4301FG-G04-10A
AS43*1FG-G04-10A
AS4301FG-G04-10A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
10.0
1/2
27
15.9
17.4
18.8
25.6
47.9
26.1
61.2
50.8
49.2
41.8
40.2
15.6
75
AS4301FG-G04-12A
AS43*1FG-G04-12A
AS4301FG-G04-12A
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
12.0
1/2
27
18.5
21.0
18.8
26.1
49.8
28.3
63.4
50.8
49.2
41.8
40.2
17.0
79
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AS_3_1FG_A (Inch) - Speed Controller With One Touch Fitting/Stainless Steel...
SMC Corporation
04.03.2024
ASD_30F - 원터치 피팅 부착 수지몸체
SMC Corporation
01.07.2024
10-AS_3_1FSG_A - Speed Controller With Compact Indicator/Universal Type/Sta...
SMC Corporation
04.03.2024
AS_2_1FSG_G_A - Speed Controller With Compact Indicator/Elbow Type/G Thread
SMC Corporation
04.03.2024
ASG - Speed Controller With One Touch Fitting/Stainless Steel
SMC Corporation
31.03.2023
10-AS_2FSG_A_INCH - Speed Controller with compact indicator/Stainless Steel...
SMC Corporation
04.03.2024
AS_2_1FSG_A - Speed Controller With Compact Indicator/Elbow Type
SMC Corporation
04.03.2024
ASD-A(Inch) - Dual Speed Controller Push Lock Type
SMC Corporation
30.11.2023
10-AS_3_1FSG_A_INCH - Speed Controller With Compact Indicator/Universal Typ...
SMC Corporation
04.03.2024
AS_E - 금속몸체 인라인 타입 (1/8,1/4,3/8 표준)
SMC Corporation
01.07.2024
ASD-A - Dual Speed Controller Push Lock Type/G Thread
SMC Corporation
30.11.2023
AS_2_1FM - 원터치 피팅 수지몸체 엘보 타입
SMC Corporation
01.07.2024
AS_2_1FP - 원터치 피팅 부착 엘보 타입
SMC Corporation
01.07.2024
AS_2FSG_A - Speed Controller With Compact Indicator/Stainless Steel Series/...
SMC Corporation
04.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성