카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
ASP 300 - GAS SPRINGS - Threaded
Azolgas
GAS SPRINGS
THREADED
ASP
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/002_threaded/02_asp/02_asp_300_asmtab.prj},{NB=ASP 300 038,-,06 CG 2-Q(0,-)},{NITROCYLARTNO=NC.070.00.00300.038},{AZOLHELP=ASP 300 038},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38.0},{FL=-},{CR=1.3965},{IF=300},{IIF=300},{HUB=0},{B=38},{Q=0},{L=88.0},{AK=16},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.59},{V=0.027},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=TREADED},{SERIEN=ASP},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/02_asp_300_asmtpl.prj},{VTEMP=0.02691},{STATUSPIM=0},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
ASP 300 013,-,06 CG 2-Q
ASP 300 013,-,06 CG 2-Q
NC.070.00.00300.013
13.0
1.2998
300
300
390
300
13
38
76
0
63.0
16
1.6
0.45
0.011
150
M6
06 CG 2-Q
TREADED
ASP
ASP 300 025,-,06 CG 2-Q
ASP 300 025,-,06 CG 2-Q
NC.070.00.00300.025
25.0
1.3910
300
300
417
300
25
38
100
0
75.0
16
1.6
0.52
0.018
150
M6
06 CG 2-Q
TREADED
ASP
ASP 300 038,-,06 CG 2-Q
ASP 300 038,-,06 CG 2-Q
NC.070.00.00300.038
38.0
1.3965
300
300
419
300
38
38
126
0
88.0
16
1.6
0.59
0.027
150
M6
06 CG 2-Q
TREADED
ASP
ASP 300 050,-,06 CG 2-Q
ASP 300 050,-,06 CG 2-Q
NC.070.00.00300.050
50.0
1.3991
300
300
420
300
50
38
150
0
100.0
16
1.6
0.65
0.035
150
M6
06 CG 2-Q
TREADED
ASP
ASP 300 063,-,06 CG 2-Q
ASP 300 063,-,06 CG 2-Q
NC.070.00.00300.063,5
63.5
1.4009
300
300
420
300
63.5
38
177
0
113.5
16
1.6
0.71
0.045
150
M6
06 CG 2-Q
TREADED
ASP
ASP 300 080,-,06 CG 2-Q
ASP 300 080,-,06 CG 2-Q
NC.070.00.00300.080
80.0
1.4023
300
300
421
300
80
38
210
0
130.0
16
1.6
0.80
0.056
150
M6
06 CG 2-Q
TREADED
ASP
ASP 300 100,-,06 CG 2-Q
ASP 300 100,-,06 CG 2-Q
NC.070.00.00300.100
100.0
1.4033
300
300
421
300
100
38
250
0
150.0
16
1.6
0.90
0.070
150
M6
06 CG 2-Q
TREADED
ASP
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성