ATBM28A-T, ATBM28B-T, ATBM20A-T, ATBM20B-T, ATBM14A-T, ATBM14B-T, ATBM10A-T, ATBM10B-T, ATBM7A-T, ATBM7B-T, ATBM7SA-T, ATBM7SB-T, ATBJ14A-T, ATBJ14B-T, ATBJ10A-T, ATBJ10B-T, ATBJ7A-T, ATBJ7B-T, ATBJ7SA-T, ATBS10B-T, ATBS10A-T, ATBST10B-T, ATBST10A-T - 止回组件卡爪(单件)
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/atbm28a_t.prj},{NB=ATBM20A-T},{MAT=M},{ST=},{TS=A},{T=20},{L=65.0},{L1A=2.5},{G=11},{MA=M5},{DD=10},{PPATH=atbm_templ.prj},{MMA=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
T
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
H1
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
FF
f
[mm]
C
[mm]
ATBM28A-T
ATBM28A-T
渗碳淬火(深0.1) HV400~500
28
15.0
30.0
13
35.0
67.5
45.0
30
15
M6
12
50.0
9
ATBM20A-T
ATBM20A-T
渗碳淬火(深0.1) HV400~500
20
12.5
18.5
11
34.0
54.0
33.0
21
10
M5
10
40.0
7
ATBM14A-T
ATBM14A-T
渗碳淬火(深0.1) HV400~500
14
10.0
12.4
10
32.6
47.0
30.5
19
10
M4
8
35.8
5
ATBM10A-T
ATBM10A-T
渗碳淬火(深0.1) HV400~500
10
8.0
15.0
5
17.0
33.5
20.0
14
7
M4
6
21.0
4
ATBM7A-T
ATBM7A-T
渗碳淬火(深0.1) HV400~500
7
8.0
15.0
5
17.0
33.5
20.0
14
7
M3
6
21.0
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表