피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58419V - Butterfly valve with locating holes and handweel gear reducer - GJS500-7 cast iron body - CF8M stainless steel butterfly - EPDM gasket
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/02_vannes_papillon/58419v.prj},{NB=bene_inox_458419-100V_1},{REF=458419-100V},{MATIERE=EPDM},{DN=100},{DNP=4\"},{PN=16},{D1=102},{D2=150},{L1=52},{L2=264},{L3=130},{POIDS=6,4},{V=1},{INFOS=INFOTEXTE},{X=5},{PPATH=58419v_12v_13v_14v/58419v_12v_13v_14v_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MATIERE
Matière joint
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[pouces]
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 458419-50V
458419-50V
EPDM
50
2"
16
51
100
42.0
203
105
3,2
Béné Inox 458419-65V
458419-65V
EPDM
65
2"1/2
16
63
100
45,5
209
105
4,1
Béné Inox 458419-80V
458419-80V
EPDM
80
3"
16
77
100
46
216
105
4,7
Béné Inox 458419-100V
458419-100V
EPDM
100
4"
16
102
150
52
264
130
6,4
Béné Inox 458419-125V
458419-125V
EPDM
125
5"
16
122
150
55,5
285
130
7,9
Béné Inox 458419-150V
458419-150V
EPDM
150
6"
16
154
150
55,5
298
130
12,0
Béné Inox 458419-200V
458419-200V
EPDM
200
8"
16
200
270
60
395
210
17,0
Béné Inox 458419-250V
458419-250V
EPDM
250
10"
10
249
270
67
441
210
25,0
Béné Inox 458419-300V
458419-300V
EPDM
300
12"
10
300
270
77
487
210
36,0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성