카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B Ø 10 - Medium load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES B
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/b/b_10.prj},{NB=B10-044(0)},{CODE=B10-044},{DH=10},{DD=5},{LO=44},{RG=10.3},{SX=0.0},{S1=11},{F1=113},{S2=13.2},{F2=136},{S3=14.9},{F3=153},{SN=16.5},{FN=170},{SB=19.4},{FB=200},{MAT=Cr-Si},{BXH=1.9 x 1.3},{DE=9.3},{DE1=9.300},{B=1.900},{RG1=10.300},{H=1.300},{DDNUM=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
B10-025
B10-025
10
5
25
16
0.000
25.000
6.3
101
7.5
120
8.4
135
9.4
150
10.2
1.9 x 1.3
B10-032
B10-032
10
5
32
13
0.000
32.000
8
104
9.6
125
10.8
140
12
156
14.2
1.9 x 1.3
B10-038
B10-038
10
5
38
11.9
0.000
38.000
9.5
113
11.4
136
12.8
153
14.3
170
16.8
1.9 x 1.3
B10-044
B10-044
10
5
44
10.3
0.000
44.000
11
113
13.2
136
14.9
153
16.5
170
19.4
1.9 x 1.3
B10-051
B10-051
10
5
51
8.9
0.000
51.000
12.8
114
15.3
136
17.2
153
19.1
170
23.4
1.9 x 1.3
B10-064
B10-064
10
5
64
7.5
0.000
64.000
16
120
19.2
144
21.6
163
24
180
28.2
1.9 x 1.3
B10-076
B10-076
10
5
76
5.3
0.000
76.000
19
101
22.8
121
25.7
136
28.5
151
34.2
1.9 x 1.3
B10-305
B10-305
10
5
305
1.6
0.000
305.000
76.3
122
91.5
146
103
165
114.4
183
133.8
1.9 x 1.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성