Tsubakimoto Chain Co.
Pulley
Standard Pulley
P5M
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/pully/standard_type/p5m/b.prj},{NB=PT56P5M10B-A},{NT=56},{DP=89.13},{DO=87.98},{SH=B},{MP=High tensile aluminium alloy},{DS=15-46},{D=15},{FL=with Flange},{DH=70},{BW=16.0},{BL=28},{BE=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
주문번호
ⁿ/ₐ
NT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
[mm]
DO
[mm]
SH
Shape
ⁿ/ₐ
MP
Material of Pulley
ⁿ/ₐ
DS
Diameter of Shaft hole
ⁿ/ₐ
DH
[mm]
BW
[mm]
BL
[mm]
PT56P5M10B
PT56P5M10B
56
89.13
87.98
B
Carbon Steel
15-46
70
16.0
28
PT64P5M10B
PT64P5M10B
64
101.86
100.72
B
Carbon Steel
18-56
84
16.0
28
PT80P5M10B
PT80P5M10B
80
127.32
126.18
B
Carbon Steel
18-65
98
16.0
28
PT84P5M10B
PT84P5M10B
84
133.69
132.55
B
Carbon Steel
20-65
100
16.0
28
PT90P5M10B
PT90P5M10B
90
143.24
142.10
B
Carbon Steel
20-70
106
16.0
28
PT96P5M10B
PT96P5M10B
96
152.79
151.65
B
Carbon Steel
20-75
110
16.0
28
PT112P5M10B
PT112P5M10B
112
178.25
177.11
B
Carbon Steel
20-80
120
16.0
28
PT56P5M15B
PT56P5M15B
56
89.13
87.98
B
Carbon Steel
15-46
70
21.0
33
PT64P5M15B
PT64P5M15B
64
101.86
100.72
B
Carbon Steel
18-56
84
21.0
33
PT80P5M15B
PT80P5M15B
80
127.32
126.18
B
Carbon Steel
18-65
98
21.0
33
PT84P5M15B
PT84P5M15B
84
133.69
132.55
B
Carbon Steel
20-65
100
21.0
33
PT90P5M15B
PT90P5M15B
90
143.24
142.10
B
Carbon Steel
20-70
106
21.0
33
PT96P5M15B
PT96P5M15B
96
152.79
151.65
B
Carbon Steel
20-75
110
21.0
33
PT112P5M15B
PT112P5M15B
112
178.25
177.11
B
Carbon Steel
20-80
120
21.0
33
PT56P5M25B
PT56P5M25B
56
89.13
87.98
B
Carbon Steel
15-46
70
32.0
44
PT64P5M25B
PT64P5M25B
64
101.86
100.72
B
Carbon Steel
18-56
84
32.0
44
PT80P5M25B
PT80P5M25B
80
127.32
126.18
B
Carbon Steel
18-65
98
32.0
44
PT84P5M25B
PT84P5M25B
84
133.69
132.55
B
Carbon Steel
20-65
100
32.0
44
PT90P5M25B
PT90P5M25B
90
143.24
142.10
B
Carbon Steel
20-70
106
32.0
44
PT96P5M25B
PT96P5M25B
96
152.79
151.65
B
Carbon Steel
20-75
110
32.0
44
PT112P5M25B
PT112P5M25B
112
178.25
177.11
B
Carbon Steel
20-80
120
32.0
44
PT41P5M10B-A
PT41P5M10B-A
41
65.25
64.11
B
High tensile aluminium al...
12-32
48
16.0
28
PT42P5M10B-A
PT42P5M10B-A
42
66.85
65.70
B
High tensile aluminium al...
15-35
52
16.0
28
PT56P5M10B-A
PT56P5M10B-A
56
89.13
87.98
B
High tensile aluminium al...
15-46
70
16.0
28
PT64P5M10B-A
PT64P5M10B-A
64
101.86
100.72
B
High tensile aluminium al...
18-56
84
16.0
28
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성