目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0012 - Spring plungers with slot and ball, steel
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Spring plungers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03000.prj},{NB=B0012.205_(0)},{BESTBLOHM=B0012.205},{POS=0},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=verstärkte Federkraft},{D=M 5},{D1=3.0},{L=12},{H=0.9},{N=0.8},{F1=19.0},{F2=30},{GEW=0.0009},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=NORELEM,,BLOHM},{TAB=1},{TAB1=2},{TYP2=1},{NDM=5.000},{NDM1=0.0000},{XPOS=[0:$H.]},{XA=1.5},{XB=3.70},{XC=1.0},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
spring travel
[mm]
N
slot
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0012.03
B0012.03
Steel
Standard spring force
M 3
1.5
7
0.4
0.4
1.5
3
0.0002
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.04
B0012.04
Steel
Standard spring force
M 4
2.5
9
0.8
0.6
4.0
10
0.0004
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.05
B0012.05
Steel
Standard spring force
M 5
3.0
12
0.9
0.8
6.0
11
0.0010
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.06
B0012.06
Steel
Standard spring force
M 6
3.5
14
1.0
1.0
9.0
13
0.0017
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.08
B0012.08
Steel
Standard spring force
M 8
5.0
16
1.5
1.2
15.0
30
0.0034
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.10
B0012.10
Steel
Standard spring force
M 10
6.0
19
2.0
1.6
20.0
40
0.0065
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.12
B0012.12
Steel
Standard spring force
M 12
8.0
22
2.5
2.0
30.0
55
0.0103
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.16
B0012.16
Steel
Standard spring force
M 16
10.0
24
3.5
2.5
65.0
125
0.0226
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.20
B0012.20
Steel
Standard spring force
M 20
12.0
30
4.5
2.5
80.0
160
0.0443
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.203
B0012.203
Steel
strong spring force
M 3
1.5
7
0.4
0.4
5.0
7
0.0002
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.204
B0012.204
Steel
strong spring force
M 4
2.5
9
0.8
0.6
12.0
22
0.0004
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.205
B0012.205
Steel
strong spring force
M 5
3.0
12
0.9
0.8
19.0
30
0.0009
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.206
B0012.206
Steel
strong spring force
M 6
3.5
14
1.0
1.0
28.0
40
0.0018
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.208
B0012.208
Steel
strong spring force
M 8
5.0
16
1.5
1.2
47.0
73
0.0037
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.210
B0012.210
Steel
strong spring force
M 10
6.0
19
2.0
1.6
66.0
100
0.0067
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.212
B0012.212
Steel
strong spring force
M 12
8.0
22
2.5
2.0
66.0
120
0.0110
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.216
B0012.216
Steel
strong spring force
M 16
10.0
24
3.5
2.5
90.0
180
0.0235
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.220
B0012.220
Steel
strong spring force
M 20
12.0
30
4.5
2.5
115.0
240
0.0449
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.404
B0012.404
Steel
long version, standard sp...
M 4
2.5
16
0.8
0.6
4.0
10
0.0009
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.405
B0012.405
Steel
long version, standard sp...
M 5
3.0
20
0.9
0.8
6.0
11
0.0019
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.406
B0012.406
Steel
long version, standard sp...
M 6
3.5
25
1.0
1.0
9.0
13
0.0035
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.408
B0012.408
Steel
long version, standard sp...
M 8
5.0
30
1.5
1.2
15.0
30
0.0077
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.410
B0012.410
Steel
long version, standard sp...
M 10
6.0
35
2.0
1.6
20.0
40
0.0143
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.412
B0012.412
Steel
long version, standard sp...
M 12
8.0
40
2.5
2.0
30.0
55
0.0230
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.416
B0012.416
Steel
long version, standard sp...
M 16
10.0
45
3.5
2.5
65.0
125
0.0495
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表