피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0012 - Spring plungers with slot and ball, steel
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Spring plungers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03000.prj},{NB=B0012.205_(0)},{BESTBLOHM=B0012.205},{POS=0},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=verstärkte Federkraft},{D=M 5},{D1=3.0},{L=12},{H=0.9},{N=0.8},{F1=19.0},{F2=30},{GEW=0.0009},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=NORELEM,,BLOHM},{TAB=1},{TAB1=2},{TYP2=1},{NDM=5.000},{NDM1=0.0000},{XPOS=[0:$H.]},{XA=1.5},{XB=3.70},{XC=1.0},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
spring travel
[mm]
N
slot
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0012.03
B0012.03
Steel
Standard spring force
M 3
1.5
7
0.4
0.4
1.5
3
0.0002
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.04
B0012.04
Steel
Standard spring force
M 4
2.5
9
0.8
0.6
4.0
10
0.0004
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.05
B0012.05
Steel
Standard spring force
M 5
3.0
12
0.9
0.8
6.0
11
0.0010
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.06
B0012.06
Steel
Standard spring force
M 6
3.5
14
1.0
1.0
9.0
13
0.0017
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.08
B0012.08
Steel
Standard spring force
M 8
5.0
16
1.5
1.2
15.0
30
0.0034
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.10
B0012.10
Steel
Standard spring force
M 10
6.0
19
2.0
1.6
20.0
40
0.0065
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.12
B0012.12
Steel
Standard spring force
M 12
8.0
22
2.5
2.0
30.0
55
0.0103
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.16
B0012.16
Steel
Standard spring force
M 16
10.0
24
3.5
2.5
65.0
125
0.0226
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.20
B0012.20
Steel
Standard spring force
M 20
12.0
30
4.5
2.5
80.0
160
0.0443
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.203
B0012.203
Steel
strong spring force
M 3
1.5
7
0.4
0.4
5.0
7
0.0002
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.204
B0012.204
Steel
strong spring force
M 4
2.5
9
0.8
0.6
12.0
22
0.0004
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.205
B0012.205
Steel
strong spring force
M 5
3.0
12
0.9
0.8
19.0
30
0.0009
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.206
B0012.206
Steel
strong spring force
M 6
3.5
14
1.0
1.0
28.0
40
0.0018
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.208
B0012.208
Steel
strong spring force
M 8
5.0
16
1.5
1.2
47.0
73
0.0037
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.210
B0012.210
Steel
strong spring force
M 10
6.0
19
2.0
1.6
66.0
100
0.0067
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.212
B0012.212
Steel
strong spring force
M 12
8.0
22
2.5
2.0
66.0
120
0.0110
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.216
B0012.216
Steel
strong spring force
M 16
10.0
24
3.5
2.5
90.0
180
0.0235
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.220
B0012.220
Steel
strong spring force
M 20
12.0
30
4.5
2.5
115.0
240
0.0449
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.404
B0012.404
Steel
long version, standard sp...
M 4
2.5
16
0.8
0.6
4.0
10
0.0009
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.405
B0012.405
Steel
long version, standard sp...
M 5
3.0
20
0.9
0.8
6.0
11
0.0019
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.406
B0012.406
Steel
long version, standard sp...
M 6
3.5
25
1.0
1.0
9.0
13
0.0035
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.408
B0012.408
Steel
long version, standard sp...
M 8
5.0
30
1.5
1.2
15.0
30
0.0077
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.410
B0012.410
Steel
long version, standard sp...
M 10
6.0
35
2.0
1.6
20.0
40
0.0143
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.412
B0012.412
Steel
long version, standard sp...
M 12
8.0
40
2.5
2.0
30.0
55
0.0230
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0012.416
B0012.416
Steel
long version, standard sp...
M 16
10.0
45
3.5
2.5
65.0
125
0.0495
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성