目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0096 - T-slot bolts DIN 787, 12.9
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07040_1.prj},{NB=B0096.118100},{BESTBLOHM=B0096.118100},{RAI=18},{D1=M 16},{L=100},{A=17.7},{B=65},{E1=28},{K=10},{GEW=0.2058},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16},{XA=13.50},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
RAI
Slot nominal size
[mm]
D1
thread
[mm]
L
Length
[mm]
A
width
[mm]
B
width
[mm]
E1
E1/E2
[mm]
K
height
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0096.11250
B0096.11250
12
M 12
50
11.7
35
18
7
0.0547
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0096.11280
B0096.11280
12
M 12
80
11.7
55
18
7
0.0759
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0096.112100
B0096.112100
12
M 12
100
11.7
65
18
7
0.0907
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0096.112125
B0096.112125
12
M 12
125
11.7
75
18
7
0.1077
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0096.112160
B0096.112160
12
M 12
160
11.7
100
18
7
0.1325
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0096.112200
B0096.112200
12
M 12
200
11.7
120
18
7
0.1601
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0096.11450
B0096.11450
14
M 12
50
13.7
35
22
8
0.0715
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0096.11480
B0096.11480
14
M 12
80
13.7
55
22
8
0.0933
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0096.114100
B0096.114100
14
M 12
100
13.7
65
22
8
0.1077
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0096.114125
B0096.114125
14
M 12
125
13.7
75
22
8
0.1245
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0096.114160
B0096.114160
14
M 12
160
13.7
100
22
8
0.1500
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0096.114200
B0096.114200
14
M 12
200
13.7
120
22
8
0.1774
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0096.11663
B0096.11663
16
M 16
63
15.7
45
25
9
0.1333
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0096.116100
B0096.116100
16
M 16
100
15.7
65
25
9
0.1818
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0096.116125
B0096.116125
16
M 16
125
15.7
85
25
9
0.2142
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0096.116160
B0096.116160
16
M 16
160
15.7
100
25
9
0.2603
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0096.116250
B0096.116250
16
M 16
250
15.7
150
25
9
0.3801
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0096.11863
B0096.11863
18
M 16
63
17.7
45
28
10
0.1569
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0096.118100
B0096.118100
18
M 16
100
17.7
65
28
10
0.2058
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0096.118125
B0096.118125
18
M 16
125
17.7
85
28
10
0.2378
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0096.118160
B0096.118160
18
M 16
160
17.7
100
28
10
0.2829
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0096.118250
B0096.118250
18
M 16
250
17.7
150
28
10
0.4010
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0096.12080
B0096.12080
20
M 20
80
19.7
55
32
12
0.2759
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0096.120125
B0096.120125
20
M 20
125
19.7
85
32
12
0.3679
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0096.120200
B0096.120200
20
M 20
200
19.7
125
32
12
0.5241
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表