目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0113 - Washers large OD DIN 9021
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07305.prj},{NB=B0113.108},{BESTBLOHM=B0113.108},{SS=A2},{OBFG=blank},{MATERIAL=Edelstahl},{M=M 8},{D1=8.4},{D2=24},{H=2.0},{GEW=0.0053},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182200},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{AUSF=-},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
SS
Steel key
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish body
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main material
ⁿ/ₐ
M
for screws
ⁿ/ₐ
D1
diameter
ⁿ/ₐ
D2
diameter
ⁿ/ₐ
H
height
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0113.03
B0113.03
-
galvanised
Steel
M 3
3.2
9
0.8
0.0003
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0113.04
B0113.04
-
galvanised
Steel
M 4
4.3
12
1.0
0.0008
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0113.05
B0113.05
-
galvanised
Steel
M 5
5.3
15
1.2
0.0013
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0113.06
B0113.06
-
galvanised
Steel
M 6
6.4
18
1.6
0.0026
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0113.08
B0113.08
-
galvanised
Steel
M 8
8.4
24
2.0
0.0052
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0113.10
B0113.10
-
galvanised
Steel
M10
10.5
30
2.5
0.0109
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0113.12
B0113.12
-
galvanised
Steel
M12
13.0
37
3.0
0.0196
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0113.14
B0113.14
-
galvanised
Steel
M14
15.0
44
3.0
0.0297
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0113.16
B0113.16
-
galvanised
Steel
M16
17.0
50
3.0
0.0374
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0113.18
B0113.18
-
galvanised
Steel
M18
20.0
56
4.0
0.0552
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0113.20
B0113.20
-
galvanised
Steel
M20
22.0
60
4.0
0.0620
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0113.24
B0113.24
-
galvanised
Steel
M24
26.0
72
5.0
0.1278
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0113.30
B0113.30
-
galvanised
Steel
M30
33.0
92
6.0
0.2413
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0113.103
B0113.103
A2
bright
Stainless steel
M 3
3.2
9
0.8
0.0003
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0113.104
B0113.104
A2
bright
Stainless steel
M 4
4.3
12
1.0
0.0006
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0113.105
B0113.105
A2
bright
Stainless steel
M 5
5.3
15
1.2
0.0013
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0113.106
B0113.106
A2
bright
Stainless steel
M 6
6.4
18
1.6
0.0022
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0113.108
B0113.108
A2
bright
Stainless steel
M 8
8.4
24
2.0
0.0053
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0113.110
B0113.110
A2
bright
Stainless steel
M10
10.5
30
2.5
0.0107
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0113.112
B0113.112
A2
bright
Stainless steel
M12
13.0
37
3.0
0.0194
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0113.114
B0113.114
A2
bright
Stainless steel
M14
15.0
44
3.0
0.0299
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0113.116
B0113.116
A2
bright
Stainless steel
M16
17.0
50
3.0
0.0363
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0113.118
B0113.118
A2
bright
Stainless steel
M18
20.0
56
4.0
0.0528
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0113.120
B0113.120
A2
bright
Stainless steel
M20
22.0
60
4.0
0.0599
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0113.124
B0113.124
A2
bright
Stainless steel
M24
26.0
72
5.0
0.1090
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表