카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0166 - Thrust screws stainless steel
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Thrust screws
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/druckschrauben/07119_1.prj},{NB=B0166.1041X11},{BESTBLOHM=B0166.1041X11},{AUSF=Bolzen POM},{D=M4},{D1=2.0},{L=11.0},{L2=1.7},{SW=2.0},{GEW=0.0005},{BS=Infotext},{ZTN=73181520},{ROHS=Yes},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=4.0},{XA=0.6},{XC=3.0},{XD=45.0},{XE=2.5},{XF=0.5},{XG=2.0},{XH=2.96},{XI=3.260},{XJ=0.70},{XK=2.500},{XL=0.200},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0166.041X65
B0166.041X65
pin brass
M4
2.5
6.5
1.2
2.0
0.0003
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0166.041X105
B0166.041X105
pin brass
M4
2.5
10.5
1.2
2.0
0.0006
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0166.041X165
B0166.041X165
pin brass
M4
2.5
16.5
1.2
2.0
0.0011
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0166.041X305
B0166.041X305
pin brass
M4
2.5
30.5
1.2
2.0
0.0022
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0166.041X405
B0166.041X405
pin brass
M4
2.5
40.5
1.2
2.0
0.0028
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0166.051X85
B0166.051X85
pin brass
M5
3.0
8.5
1.3
2.5
0.0008
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0166.051X125
B0166.051X125
pin brass
M5
3.0
12.5
1.3
2.5
0.0013
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0166.051X205
B0166.051X205
pin brass
M5
3.0
20.5
1.3
2.5
0.0021
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0166.051X305
B0166.051X305
pin brass
M5
3.0
30.5
1.3
2.5
0.0032
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0166.051X405
B0166.051X405
pin brass
M5
3.0
40.5
1.3
2.5
0.0045
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0166.061X115
B0166.061X115
pin brass
M6
4.0
11.5
1.9
3.0
0.0014
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0166.061X135
B0166.061X135
pin brass
M6
4.0
13.5
1.9
3.0
0.0018
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0166.061X175
B0166.061X175
pin brass
M6
4.0
17.5
1.9
3.0
0.0024
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0166.061X215
B0166.061X215
pin brass
M6
4.0
21.5
1.9
3.0
0.0031
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0166.061X265
B0166.061X265
pin brass
M6
4.0
26.5
1.9
3.0
0.0040
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0166.061X415
B0166.061X415
pin brass
M6
4.0
41.5
1.9
3.0
0.0066
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0166.061X515
B0166.061X515
pin brass
M6
4.0
51.5
1.9
3.0
0.0082
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0166.061X615
B0166.061X615
pin brass
M6
4.0
61.5
1.9
3.0
0.0101
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0166.081X12
B0166.081X12
pin brass
M8
5.5
12.0
2.4
4.0
0.0027
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0166.081X22
B0166.081X22
pin brass
M8
5.5
22.0
2.4
4.0
0.0057
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0166.081X32
B0166.081X32
pin brass
M8
5.5
32.0
2.4
4.0
0.0088
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0166.081X52
B0166.081X52
pin brass
M8
5.5
52.0
2.4
4.0
0.0151
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0166.081X62
B0166.081X62
pin brass
M8
5.5
62.0
2.4
4.0
0.0180
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0166.081X82
B0166.081X82
pin brass
M8
5.5
82.0
2.4
4.0
0.0240
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0166.101X14
B0166.101X14
pin brass
M10
7.0
14.0
2.6
5.0
0.0055
73181520
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성