目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0184 - Positioning feet
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Locating pins, rest pads
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmebolzen_auflagebolzen/02041.prj},{NB=B0184.216060},{BESTBLOHM=B0184.216060},{FORM=B},{AUSF=Planfläche geschliffen und gehärtet},{B=24},{D=27},{G=M 16},{H=60},{R=0},{SW=27},{GEW=0.3260},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=MIN},{NDM=16},{XA=13.00},{XB=27},{ST=2.00},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
B
height
[mm]
D
diameter
[mm]
G
thread
ⁿ/ₐ
H
height
[mm]
R
Radius
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
B0184.106010
B0184.106010
A
hardened smooth face
11
10
M 6
10
0
10
0.0080
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.106020
B0184.106020
A
hardened smooth face
11
10
M 6
20
0
10
0.0148
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.108010
B0184.108010
A
hardened smooth face
13
13
M 8
10
0
13
0.0148
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.108015
B0184.108015
A
hardened smooth face
13
13
M 8
15
0
13
0.0084
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.108030
B0184.108030
A
hardened smooth face
13
13
M 8
30
0
13
0.0373
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.110010
B0184.110010
A
hardened smooth face
16
17
M 10
10
0
17
0.0265
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.110020
B0184.110020
A
hardened smooth face
16
17
M 10
20
0
17
0.0457
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.110040
B0184.110040
A
hardened smooth face
16
17
M 10
40
0
17
0.0847
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.112010
B0184.112010
A
hardened smooth face
20
19
M 12
10
0
19
0.0374
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.112025
B0184.112025
A
hardened smooth face
20
19
M 12
25
0
19
0.0734
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.112050
B0184.112050
A
hardened smooth face
20
19
M 12
50
0
19
0.1343
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.116015
B0184.116015
A
hardened smooth face
24
27
M 16
15
0
27
0.1027
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.116030
B0184.116030
A
hardened smooth face
24
27
M 16
30
0
27
0.1761
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.116060
B0184.116060
A
hardened smooth face
24
27
M 16
60
0
27
0.3234
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.120040
B0184.120040
A
hardened smooth face
29
32
M 20
40
0
32
0.3296
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.120080
B0184.120080
A
hardened smooth face
29
32
M 20
80
0
32
0.6049
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.206010
B0184.206010
B
smooth face hardened and ...
11
10
M 6
10
0
10
0.0095
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.206020
B0184.206020
B
smooth face hardened and ...
11
10
M 6
20
0
10
0.0160
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.208010
B0184.208010
B
smooth face hardened and ...
13
13
M 8
10
0
13
0.0159
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.208015
B0184.208015
B
smooth face hardened and ...
13
13
M 8
15
0
13
0.0217
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.208030
B0184.208030
B
smooth face hardened and ...
13
13
M 8
30
0
13
0.0386
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.210010
B0184.210010
B
smooth face hardened and ...
16
16
M 10
10
0
17
0.0276
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.210020
B0184.210020
B
smooth face hardened and ...
16
16
M 10
20
0
17
0.0466
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.210040
B0184.210040
B
smooth face hardened and ...
16
16
M 10
40
0
17
0.0857
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.212010
B0184.212010
B
smooth face hardened and ...
20
19
M 12
10
0
19
0.0383
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表