目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0187 - Rest pads with positioning pin
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Locating pins, rest pads
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmebolzen_auflagebolzen/02029.prj},{NB=B0187.206025_B},{BESTBLOHM=B0187.206025},{FORM=B},{AUSF=Kugelfläche},{D=M 6},{D1=7},{D2=11.9},{D3=0},{E=4},{HX=29},{H=25.0},{H1=4},{H2=4},{P=6},{R=6.0},{SW=17},{GEW=0.0207},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=MIN},{NDM=6},{ST=1.00},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{XA=11.900},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
Hohe
[mm]
H2
Hohe
[mm]
P
depth
[mm]
R
Radius
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
B0187.106012
B0187.106012
A
smooth
M 6
7
11.9
12.5
4
4
6
0.0
17
0.0175
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0187.106025
B0187.106025
A
smooth
M 6
7
11.9
25.0
4
4
6
0.0
17
0.0222
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0187.110020
B0187.110020
A
smooth
M 10
10
17.8
20.0
5
7
10
0.0
24
0.0513
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0187.110040
B0187.110040
A
smooth
M 10
10
17.8
40.0
6
7
10
0.0
24
0.0724
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0187.116030
B0187.116030
A
smooth
M 16
20
25.8
30.0
10
13
16
0.0
41
0.2368
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0187.116060
B0187.116060
A
smooth
M 16
20
25.8
60.0
10
13
16
0.0
41
0.3946
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0187.206012
B0187.206012
B
spherical
M 6
7
11.9
12.5
4
4
6
6.0
17
0.0159
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0187.206025
B0187.206025
B
spherical
M 6
7
11.9
25.0
4
4
6
6.0
17
0.0207
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0187.210020
B0187.210020
B
spherical
M 10
10
17.8
20.0
5
7
10
7.5
24
0.0496
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0187.210040
B0187.210040
B
spherical
M 10
10
17.8
40.0
6
7
10
7.5
24
0.0703
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0187.216030
B0187.216030
B
spherical
M 16
20
25.8
30.0
10
13
16
26.0
41
0.2404
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0187.216060
B0187.216060
B
spherical
M 16
20
25.8
60.0
10
13
16
26.0
41
0.3923
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0187.310020
B0187.310020
C
serrated
M 10
10
17.8
20.0
5
7
10
0.0
24
0.0491
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0187.310040
B0187.310040
C
serrated
M 10
10
17.8
40.0
6
7
10
0.0
24
0.0702
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0187.316030
B0187.316030
C
serrated
M 16
20
25.8
30.0
10
13
16
0.0
41
0.2475
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0187.316060
B0187.316060
C
serrated
M 16
20
25.8
60.0
10
13
16
0.0
41
0.3971
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表