目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0192 - Support bolts
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Locating pins, rest pads
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmebolzen_auflagebolzen/02037.prj},{NB=B0192.10020_1},{BESTBLOHM=B0192.10020},{POS=1},{A=10},{B=68},{C=20},{D=8},{E=40},{G=M 10},{SW=17},{SW1=17},{GEW=0.0523},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{VERS=0},{POS1=1.0},{POS2=32.0},{XPOS=[$POS1.:$POS2.]},{NDM=10},{ST=1.50},{XA=8.0},{XB=18.40},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{ZGT= Kontermutter },{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
A
diameter
[mm]
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Length
[mm]
G
thread
[mm]
SW
width across flats
[mm]
SW1
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
B0192.06006
B0192.06006
6
37
6
6
25
M 6
13
10
0.0146
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0192.06012
B0192.06012
6
43
12
6
25
M 6
13
10
0.0159
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0192.08008
B0192.08008
8
45
8
7
30
M 8
13
13
0.0226
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0192.08016
B0192.08016
8
53
16
7
30
M 8
13
13
0.0255
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0192.10010
B0192.10010
10
58
10
8
40
M 10
17
17
0.0461
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0192.10020
B0192.10020
10
68
20
8
40
M 10
17
17
0.0523
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0192.12012
B0192.12012
12
72
12
10
50
M 12
19
19
0.0767
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0192.12024
B0192.12024
12
84
24
10
50
M 12
19
19
0.0873
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0192.16016
B0192.16016
16
89
16
13
60
M 16
24
24
0.1659
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0192.16032
B0192.16032
16
105
32
13
60
M 16
24
24
0.1921
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0192.20020
B0192.20020
20
115
20
15
80
M 20
36
30
0.3743
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0192.20040
B0192.20040
20
135
40
15
80
M 20
36
30
0.4241
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表