目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0194 - Rest pads adjustable with locknut
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Locating pins, rest pads
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmebolzen_auflagebolzen/02150.prj},{NB=B0194.101_(42)},{BESTBLOHM=B0194.101},{H3=42},{D=M 10},{D1=10},{H=70},{H1=32},{H2=56},{H4=6},{E=19.6},{SW=17},{R=14},{F=4180},{GEW=0.0540},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=MIN},{NDM=10},{ST=1.50},{H3MIN=42.0},{H3MAX=55.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{XA=5.000},{B2=7.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
D
thread diameter
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H4
height
[mm]
E
Side-to-side dimension
[mm]
SW
width across flats
[mm]
R
Radius
[mm]
F
Force approx.
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
B0194.05
B0194.05
M 5
5
50
32
40
5
11.5
10
7
1000
0.0098
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0194.06
B0194.06
M 6
6
50
32
40
5
11.5
10
8
1430
0.0127
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0194.08
B0194.08
M 8
8
50
32
40
5
15.0
13
11
2620
0.0229
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0194.10
B0194.10
M 10
10
52
32
40
5
19.6
17
14
4180
0.0417
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0194.101
B0194.101
M 10
10
70
32
56
6
19.6
17
14
4180
0.0540
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0194.12
B0194.12
M 12
12
70
40
56
6
21.9
19
16
6100
0.0736
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0194.121
B0194.121
M 12
12
95
50
80
6
21.9
19
16
6100
0.0956
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0194.14
B0194.14
M 14
14
100
63
80
8
25.4
22
20
8320
0.1404
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0194.16
B0194.16
M 16
16
100
63
80
8
27.7
24
25
11520
0.1827
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0194.161
B0194.161
M 16
16
120
63
100
8
27.7
24
25
11520
0.2138
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0194.20
B0194.20
M 20
20
110
70
88
10
34.6
30
28
18000
0.3189
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表