目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0273 - Knurled screws plastic
Blohm
Handles, knobs
raendelmutter_raendelschrauben_raendelknoepfe
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/griffe_und_knoepfe/raendelmutter_raendelschrauben_raendelknoepfe/06091-01.prj},{NB=B0273.4010X40},{BESTBLOHM=B0273.4010X40},{MATERIAL=Automatenstahl},{D=M10},{D1=40},{D3=18.0},{H=25},{L=40},{K=14},{GEW=0.0468},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{NDM=10.000},{XA=38.600},{XB=0.800},{XC=1.000},{XD=11.700},{XE=9.000},{XG=0.840},{XH=45.000},{XI=31.700},{XJ=4.300},{XK=12.000},{XL=29.000},{XM=80.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
Thread
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
height
[mm]
K
height
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0273.1804X10
B0273.1804X10
steel
M4
18
9.0
13
10
8
0.0037
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0273.1804X15
B0273.1804X15
steel
M4
18
9.0
13
15
8
0.0041
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0273.2005X10
B0273.2005X10
steel
M5
20
10.6
15
10
9
0.0046
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0273.2005X15
B0273.2005X15
steel
M5
20
10.6
15
15
9
0.0065
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0273.2005X20
B0273.2005X20
steel
M5
20
10.6
15
20
9
0.0052
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0273.2506X10
B0273.2506X10
steel
M6
25
12.0
17
10
10
0.0091
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0273.2506X15
B0273.2506X15
steel
M6
25
12.0
17
15
10
0.0100
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0273.2506X20
B0273.2506X20
steel
M6
25
12.0
17
20
10
0.0109
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0273.2506X30
B0273.2506X30
steel
M6
25
12.0
17
30
10
0.0122
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0273.2506X40
B0273.2506X40
steel
M6
25
12.0
17
40
10
0.0144
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0273.3208X15
B0273.3208X15
steel
M8
32
14.0
22
15
13
0.0192
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0273.3208X20
B0273.3208X20
steel
M8
32
14.0
22
20
13
0.0207
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0273.3208X30
B0273.3208X30
steel
M8
32
14.0
22
30
13
0.0238
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0273.3208X40
B0273.3208X40
steel
M8
32
14.0
22
40
13
0.0261
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0273.4010X20
B0273.4010X20
steel
M10
40
18.0
25
20
14
0.0367
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0273.4010X30
B0273.4010X30
steel
M10
40
18.0
25
30
14
0.0414
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0273.4010X40
B0273.4010X40
steel
M10
40
18.0
25
40
14
0.0468
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0273.18042X10
B0273.18042X10
Stainless steel
M4
18
9.0
13
10
8
0.0037
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0273.18042X15
B0273.18042X15
Stainless steel
M4
18
9.0
13
15
8
0.0041
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0273.20052X10
B0273.20052X10
Stainless steel
M5
20
10.6
15
10
9
0.0046
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0273.20052X15
B0273.20052X15
Stainless steel
M5
20
10.6
15
15
9
0.0066
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0273.20052X20
B0273.20052X20
Stainless steel
M5
20
10.6
15
20
9
0.0052
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0273.25062X10
B0273.25062X10
Stainless steel
M6
25
12.0
17
10
10
0.0091
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0273.25062X15
B0273.25062X15
Stainless steel
M6
25
12.0
17
15
10
0.0099
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0273.25062X20
B0273.25062X20
Stainless steel
M6
25
12.0
17
20
10
0.0109
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表