目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0300 - Mushroom knobs with internal thread
Blohm
Handles, knobs
Knobs
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/griffe_und_knoepfe/knoepfe/06240.prj},{NB=B0300.410},{BESTBLOHM=B0300.410},{MATERIAL=Edelstahl},{SS=1.4305},{GR=4},{OBFLGR=feingedreht},{D=M 10},{D1=40},{D2=24},{H=40},{H1=18.7},{T=20.0},{GEW=0.2192},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{XA=4.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
OBFLGR
Surface finish body
ⁿ/ₐ
D
Internal thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
T
depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0300.0902
B0300.0902
Steel
-
9
blau passiviert
M 2
14
8
14
6.7
4.0
0.0112
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.0003
B0300.0003
Steel
-
0
blau passiviert
M 3
18
10
18
8.0
7.5
0.0212
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.0104
B0300.0104
Steel
-
1
blau passiviert
M 4
21
12
21
10.0
10.0
0.0327
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.0105
B0300.0105
Steel
-
1
blau passiviert
M 5
21
12
21
10.0
12.5
0.0313
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.0206
B0300.0206
Steel
-
2
blau passiviert
M 6
25
14
25
12.0
12.0
0.0522
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.0308
B0300.0308
Steel
-
3
blau passiviert
M 8
33
18
33
16.0
16.0
0.1138
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.0410
B0300.0410
Steel
-
4
blau passiviert
M 10
40
24
40
18.7
20.0
0.2181
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.902
B0300.902
Stainless steel
1.4305
9
feingedreht
M 2
14
8
14
6.7
4.0
0.0112
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.003
B0300.003
Stainless steel
1.4305
0
feingedreht
M 3
18
10
18
8.0
7.5
0.0210
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.104
B0300.104
Stainless steel
1.4305
1
feingedreht
M 4
21
12
21
10.0
10.0
0.0318
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.105
B0300.105
Stainless steel
1.4305
1
feingedreht
M 5
21
12
21
10.0
12.5
0.0316
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.206
B0300.206
Stainless steel
1.4305
2
feingedreht
M 6
25
14
25
12.0
12.0
0.0513
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.308
B0300.308
Stainless steel
1.4305
3
feingedreht
M 8
33
18
33
16.0
16.0
0.1147
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.410
B0300.410
Stainless steel
1.4305
4
feingedreht
M 10
40
24
40
18.7
20.0
0.2192
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.2902
B0300.2902
Stainless steel
1.4305
9
gestrahlt
M 2
14
8
14
6.7
4.0
0.0113
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.2003
B0300.2003
Stainless steel
1.4305
0
gestrahlt
M 3
18
10
18
8.0
7.5
0.0213
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.2104
B0300.2104
Stainless steel
1.4305
1
gestrahlt
M 4
21
12
21
10.0
10.0
0.0322
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.2105
B0300.2105
Stainless steel
1.4305
1
gestrahlt
M 5
21
12
21
10.0
12.5
0.0311
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.2206
B0300.2206
Stainless steel
1.4305
2
gestrahlt
M 6
25
14
25
12.0
12.0
0.0514
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.2308
B0300.2308
Stainless steel
1.4305
3
gestrahlt
M 8
33
18
33
16.0
16.0
0.1149
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.2410
B0300.2410
Stainless steel
1.4305
4
gestrahlt
M 10
40
24
40
18.7
20.0
0.2165
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
-
-
Aluminium
9
eloxiert
M 2
14
8
14
6.7
4.0
0.0050
Yes
76161090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
-
-
Aluminium
0
eloxiert
M 3
18
10
18
8.0
7.5
0.0086
Yes
76161090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
-
-
Aluminium
1
eloxiert
M 4
21
12
21
10.0
10.0
0.0123
Yes
76161090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
-
-
Aluminium
1
eloxiert
M 5
21
12
21
10.0
12.5
0.0123
Yes
76161090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表